Hotline 0800 88 80 33

Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC.

Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC.

Logiciel serveur OPC pour le lecteur multicodes et l'électronique de diagnostic VSE.

  • Intégration facile de données par l'interface OPC standardisée.
  • Supporte les spécifications OPC Data Access 1, 2, 3 et OPC XML-DA Windows.
  • Supporte le browsing des espaces de nom.
  • Option : OPC-Tunnel évite des configurations complexes du réseau et OPC Store & Forward en cas de perturbations du réseau.
Le logiciel serveur OPC fournit une interface logicielle pour une intégration standardisée des données de l'électronique de diagnostic VSE et du lecteur multicodes d'ifm electronic dans un système supérieur. Les licences du logiciel sont classées en quatre niveaux et dépendent du nombre des appareils connectés en réseau. Différents programmes clients OPC traitent les données fournies via OPC permettant ainsi de réaliser une multitude de scénarios utilisateurs. En combinaison avec l'électronique de diagnostic VSE, il est possible de lire et de décrire des valeurs caractéristiques de vibration configurées par le logiciel et des paramètres de contrôle tels que points de commutation, signaux de vitesse et trigger. Le serveur OPC permet aussi au lecteur multicodes l'accès standardisé aux résultats de lecture décodés ainsi qu'aux différents paramètres.

Logiciel serveur OPC pour l'électronique de diagnostic VSE

VOS001 - serveur OPC octavis, Logiciel, Allemand/Anglais
VOS002 - serveur OPC octavis, Logiciel, Allemand/Anglais
VOS003 - serveur OPC octavis, Logiciel, Allemand/Anglais
VOS004 - serveur OPC octavis, Logiciel, Allemand/Anglais

Electronique de diagnostic VSE supportée par le logiciel serveur OPC.

VSE002 - Electronique de diagnostic pour accéléromètre, interface Ethernet, IP 20, Température ambiante 0...70 °C, Combicon
VSE100 - Electronique de diagnostic pour accéléromètre, 4 entrées détecteur 0...10 mA, interface Ethernet, IP 20, Température ambiante 0...70 °C, Combicon

Logiciel serveur OPC pour des lecteurs multicodes

E2I210 - Lecteur multicodes serveur OPC, Logiciel, Allemand/Anglais
E2I211 - Lecteur multicodes serveur OPC, Logiciel, Allemand/Anglais
E2I212 - Lecteur multicodes serveur OPC, Logiciel, Allemand/Anglais
E2I213 - Lecteur multicodes serveur OPC, Logiciel, Allemand/Anglais

Lecteur multicodes supporté par le logiciel serveur OPC.

O2I100 - Lecteur multicodes, Taille max. du champ de vue : 68 x 50 mm Evaluation de code intégrée et à configurer Interfaces process Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de paramétrage Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Température ambiante -10...50 °C, M12 connecteur mâle, 8 pôles M12 connecteur femelle, 4 pôles
O2I104 - Lecteur multicodes, Taille max. du champ de vue : 400 x 300 mm Evaluation de code intégrée et à configurer Interfaces process Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de paramétrage Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Température ambiante -10...50 °C, M12 connecteur mâle, 8 pôles M12 connecteur femelle, 4 pôles
O2I101 - Lecteur multicodes, Taille max. du champ de vue : 68 x 50 mm Evaluation de code intégrée et à configurer Interfaces process Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de paramétrage Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Température ambiante -10...50 °C, M12 connecteur mâle, 8 pôles M12 connecteur femelle, 4 pôles
O2I103 - Lecteur multicodes, Taille max. de la zone de lecture : 140 x 100 mm Evaluation de code intégrée et à configurer Interfaces process Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfaces de paramétrage Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Température ambiante -10...50 °C, M12 connecteur mâle, 8 pôles M12 connecteur femelle, 4 pôles

Bulletin actuel