Hotline 0800 88 80 33

Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques

Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques

Dépassement de la température impossible !

  • Sonde lisse ou avec raccord process Tri-Clamp
  • Diamètre de la sonde 6 mm.
  • Boîtier robuste en inox avec protection IP 68/IP 69K.
  • Bonne tenue en pression pour différentes applications.
  • Mesure précise de la température grâce à un élément de mesure Pt100, classe A.
Connexion process
Fixation facile : les sondes TM48 et TM49 ne nécessitent pas d'adaptateur process aseptique séparé. Elles sont équipées d'un raccord process Clamp 1...1,5" ou 2". La variante TTx291 peut être fixée facilement à l'aide d'un adaptateur autoserrant.
Temps de réponse rapide
Le bout fin de la sonde de 6 mm permet un très bon temps de réponse de T05 = 1 s et T09 = 3 s tout en assurant une haute stabilité.
Pour zones aseptiques
En raison de l'indice de protection élevé IP 68/IP 69K et la qualité de surface, ces sondes sont un choix optimal pour l'emploi dans des applications aseptiques.

Sondes avec raccord process Clamp - Pt100, 6 mm, Clamp 1...1,5"

TM4801 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TM4811 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TM4831 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TM4841 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12

Sondes avec raccord process Clamp - Pt100, 6 mm, Clamp 2"

TM4901 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TM4911 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TM4931 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TM4941 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12

Sondes lisses - Pt100, 6 mm

TT9291 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TT0291 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TT1291 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TT2291 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TT3291 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12