Hotline 0800 88 80 33

Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques.

Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques.

Sans vibrations toujours au niveau correct.

  • Un réglage selon le fluide n'est pas nécessaire grâce au réglage en usine.
  • Design aseptique avec concept d'étanchéité sans entretien.
  • Boîtier robuste en inox avec étiquette gravée au laser pour une identification pérenne.
  • Insensible à la mousse et aux dépôts.
  • Montage simple indépendant de la position.
Niveau sous contrôle
Le nouveau capteur de niveau d’alerte LMT pour des applications hygiéniques surveille de façon fiable le niveau dans des cuves de stockage ou protège des pompes contre la marche à sec. Grâce au bout compact de sa sonde il peut même être intégré dans de petits tubes de DN 25.
“ plug & play ”.
Grâce au préréglage en usine selon les fluides différents, un réglage n'est pas nécessaire, même pour des produits visqueux ou collants comme par exemple le ketchup. La sélection des appareils se fait à l'aide d'une grosse liste de fluides.
Adapté aux conditions agro-alimentaires
En raison des matières de haute qualité du boîtier comme l'acier inox (1.4404/316L) et PEEK, le capteur satisfait à toutes les exigences pour les applications aseptiques. Une étiquette gravée au laser pour une identification pérenne et un haut indice de protection IP 68 / IP 69K pour des processus de nettoyage sont standardisés.

Connecteur M12 · fonction de sortie NO / NF antivalent · 4 fils DC PNP

LMT100 - Capteur de niveau électronique, Eau / milieux aqueux, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante 0...60 °C, connecteur M12
LMT110 - Capteur de niveau électronique, huiles, graisse, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante 0...60 °C, connecteur M12

Bulletin actuel