Assistance téléphonique gratuite 0800 88 80 33

Mesurer des températures jusqu'à 600 °C : un nouveau look pour le TR.

Mesurer des températures jusqu'à 600 °C : un nouveau look pour le TR.

Amélioration de l’unité d'affichage et convertisseur pour sondes Pt100 / Pt1000.

  • Affichage clair des "plages acceptables" : afficheur rouge-vert programmable.
  • Manipulation rapide et facile par 3 boutons-poussoirs et menu VDMA.
  • Visualisation des états de commutation par des LED bien visibles.
  • Montage flexible grâce au concept modulaire.
  • Versions avec sortie analogique (4...20 mA/0...10 V) ou sortie de commutation (2 x PNP/NPN).
Un appareil pour beaucoup de capteurs
Le boîtier électronique du type TR est une unité universelle de contrôle et d'affichage pour des capteurs Pt100 / Pt1000 (série TT, TM et TS).
Détection automatique de la sonde
L’électronique reconnaît automatiquement les sondes Pt 100 ou Pt 1000 qui sont raccordées – qu'elles soient en 2, 3 ou 4 fils.
Large étendue de mesure
La plage de mesure étendue de -100...600 °C permet de résoudre quasi toutes les applications, de mesure et de surveillance de la température, pour l'industrie ou en process. ifm a également dans son offre les sondes de températures appropriées.

Fonction de sortie 1 x NO / NC programmable · 1 x sortie analogique 4…20 mA ou 0…10 V réglable


TR2439 - Boîtier de contrôle pour capteurs de température, pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000, Visualisation alphanumérique à 4 digits, Sortie tout ou rien, Sortie analogique 4...20 mA ou 0...10 V, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -100...600 °C, Connecteur M12

Fonction de sortie 2 x NO / NF programmable


TR7439 - Boîtier de contrôle pour capteurs de température, pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000, Visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 sorties de commutation, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -100...600 °C, Connecteur M12

Accessoires


E30420 - Capuchon protecteur, pour contrôleurs des fluides avec embase M12
E10017 - Bride de fixation
E10193 - Bride de fixation

Technologie de connexion


EVC001 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC002 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
EVC004 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC005 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR

Sondes de température pour le raccordement au convertisseur TR


TS2451 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, Etendue de mesure: -100...600 °C, Longueur du tube de la sonde 100 mm, IP 67, câble PTFE, milieux liquides et gazeux
TS2452 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, Etendue de mesure: -100...600 °C, Longueur du tube de la sonde 150 mm, IP 67, câble PTFE, milieux liquides et gazeux
TS2453 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, Etendue de mesure: -100...600 °C, Longueur du tube de la sonde 200 mm, IP 67, câble PTFE, milieux liquides et gazeux
TS2454 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, Etendue de mesure: -100...600 °C, Longueur du tube de la sonde 250 mm, IP 67, câble PTFE, milieux liquides et gazeux

Accessoires IO-Link


E30390 - Maître IO-Link USB, pour le paramétrage et l'analyse d'appareils, Protocoles de communication supportés : IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s), pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT "ifm Container" ou le logiciel "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Température ambiante -25...45 °C
E30396 - Interface IO-Link, pour le paramétrage et l'analyse d'appareils avec max. 65 mA consommation, Protocoles de communication supportés : IO-Link (4800 et 38400 bits/s) Protocole EPS (19200 bits/s), pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT "ifm Container" ou le logiciel "LINERECORDER SENSOR", Température ambiante -25...45 °C
E30398 - Memory plug, Mémoire des paramètres pour capteurs IO-Link, Capacité de stockage : 2 kBytes, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...60 °C, 2 x connecteur M12
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, Version 4.2, Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link via l’adaptateur USB, Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter la fiche technique correspondante), Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm