Hotline 0800 88 80 33

Boîte de refroidissement et de protection pour les contrôleurs de distance de la série O1D.

Boîte de refroidissement et de protection pour les contrôleurs de distance de la série O1D.

Restez cool !

  • Pour l'utilisation à des températures ambiantes jusqu'à 180 °C.
  • Boîtier métallique robuste avec circuit de refroidissement intégré.
  • Refroidissement par eau ou air.
  • Raccords de tuyau 3/8" standardisés.
Quand il fait chaud.
Pour l'utilisation à des températures ambiantes jusqu'à 180 °C, l'électronique puissante doit être refroidie pour la protéger contre la surchauffe. A l'aide de la boîte de refroidissement, le contrôleur de distance O1D avec la technologie PMD peut prouver sa performance aussi dans des milieux chauds, par ex. dans l'industrie sidérurgique.
Boîte de refroidissement ou de protection
Lorsque la boîte est raccordée à un circuit de refroidissement via les raccords de tuyau 3/8" standardisés, la température dans l'intérieur de la boîte peut être refroidie à une température acceptable par l'électronique. Lorsque les raccords de tuyau sont dévissés, la boîte peut être utilisée comme boîte de protection dans des environnements difficiles.

Applications : Industrie sidérurgique, industrie du verre

Boîte de refroidissement et de protection pour les contrôleurs de distance de la série O1D

E21248 - Boîte de refroidissement, Boîtier de protection avec un système de refroidissement actif pour les détecteurs de la série O1D, Température ambiante 60...180 °C

Bulletin actuel