Hotline 0800 88 80 33

ifm Puck Selector

Schaltnocken - Pucks für Doppelsensoren

Die Schaltnocken für Dualsensoren - auch Pucks genannt, werden direkt auf die Welle des Schwenkantriebs montiert. Die Welle muß der VDI/VDE 3845 entsprechen. Ein runder Schaltnocken mit zwei um 90° versetzten Schrauben in unterschiedlicher Höhe bedämpft den Doppelsensor IND oder die Anschaltbaugruppe Tx.


Weitere Informationen finden Sie hier.

Die unterschiedlichen Schaltnocken finden Sie nach Auswahl Ihres Antriebsherstellers: