Warum Schwingungsüberwachung?
Jede Maschine erzeugt im Betrieb Schwingungen. Aufgrund von beispielsweise Unwucht, Fehlausrichtung oder Resonanzen überschreiten diese Schwingungen schnell ein zulässiges Maß. Die Erhöhung der Schwingungsamplitude wirkt sich negativ auf den Maschinenzustand aus und reduziert die Lebensdauer.
Die Folge: unerwartete Ausfälle und geringere Maschinenverfügbarkeit.
Die Lösung mit efector octavis:
Die Gesamtschwinggeschwindigkeit wird in Industriestandards benutzt, um den Zustand der Gesamtmaschine zu bewerten. ISO 10816 kategorisiert Maschinen, ISO 14694 Lüfter, empfohlen werden Grenzwerte für die durch Schwingungen hervorgerufenen Belastungen.
Das Überschreiten des zulässigen Maßes der Maschinenschwingung wird durch efector octavis überwacht. Wird ein entstehender Schaden frühzeitig erkannt, können die betroffenen Komponenten getauscht und Folgeschäden vermieden werden.
Der Schwingungsschalter VK überwacht online den Gesamtschwingungszustand von Maschinen und Anlagen nach ISO 10816. Der Sensor misst dabei die effektive Schwinggeschwindigkeit an einer nicht rotierenden Bauteiloberfläche und alarmiert bei zu hohen Maschinenschwingungen.
Durch Unwucht, Fehlausrichtungen oder Lagerschäden überschreiten Maschinenschwingungen schnell ein zulässiges Maß.
Die Folge: unerwartete Ausfälle und geringere Standzeiten. Mit dem Sensor VN werden Schwingungen und Stoßbelastungen kontinuierlich erfasst, angezeigt und dokumentiert.
Mit dem Sensor Typ VSA / VSP lassen sich Maschinenschwingungen auch an unzugänglichen Orten messen. Mit der Diagnoseelektronik Typ VSE können bis zu 4 Messstellen überwacht und dokumentiert werden. Die Ethernet- und Feldbusschnittstellen bieten eine bequeme Möglichkeit der Vernetzung und Ferndiagnose.