Schnell im Einsatz – mechanisch einstellbarer Temperaturschalter

Schnell im Einsatz – mechanisch einstellbarer Temperaturschalter

Temperatursensor mit Stellringen

  • Messbereich -25...140°C
  • Zwei Schaltausgänge
  • Einfache Einstellung über zwei optimal ablesbare Stellringe
  • Mechanische Verriegelung gegen ungewolltes Verstellen
  • Genauigkeit: ± 3K
Bequeme und sichere Einstellung
Die Temperaturschalter aus der Baureihe TK sind Sensoren zur Überwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, deren Schaltpunkte sich intuitiv über zwei radiale Stellringe einstellen lassen. Überall dort, wo einfache Lösungen benötigt werden, bieten die Geräte der TK-Serie eine echte Alternative. Eine komplizierte Parametrierung per Software ist nicht erforderlich. Die gewünschte Temperatur wird, ohne dass die Anlage in Betrieb sein muss, über die gut ablesbaren Stellräder eingestellt. Darüber hinaus werden die Schaltzustände durch LEDs bestens visualisiert.

Varianten
Wahlweise sind die Sensoren mit einem Schalt- und einem Rückschaltpunkt (TK6xxx) oder zwei Schaltpunkten mit fester Hysterese (TK7xxx) erhältlich. Die Temperaturschalter der Baureihe TK sind immer die erste Wahl für einen schnellen und unkomplizierten Einsatz.

M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet · Ausgangsfunktion Schließer / Öffner antivalent

TK6110 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss G 1/4, 2 Schaltausgänge, IP 67, Umgebungstemperatur -40...80 °C, Messbereich: -20...140 °C, M12-Steckverbindung
TK6310 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss 1/4" NPT, 2 Schaltausgänge, IP 67, Umgebungstemperatur -40...80 °C, Messbereich: -20...140 °C, M12-Steckverbindung

M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet · Ausgangsfunktion 2 x Schließer

TK7110 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss G 1/4, 2 Schaltausgänge, IP 67, Umgebungstemperatur -40...80 °C, Messbereich: -25...140 °C, M12-Steckverbindung

M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet · Ausgangsfunktion 1 x Schließer / 1 x Öffner

TK7460 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss G 1/2, 2 Schaltausgänge, IP 67, Umgebungstemperatur -40...80 °C, Messbereich: -25...140 °C, M12-Steckverbindung

Zubehör

E30094 - Schutzkappe, mit Verplombungmöglichkeit, für Drucksensoren Typ PK, für Temperatursensoren Typ TK, für Schwingungswächter VK
E30135 - Adapter
E30063 - Flanschadapter, 600 bar

Einschraubschutzrohr, Prozessanschluss G 1/4

E37700 - Schutzrohr für Temperatursensoren, 16 bar

Einschraubschutzrohr, Prozessanschluss G 1/2

E37640 - Schutzrohr für Temperatursensoren, 16 bar

Verbindungstechnik

EVC001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC002 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC005 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC007 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, mit LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC008 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, mit LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel