Neuer Maßstab in der thermischen Strömungsmessung!

Neuer Maßstab in der thermischen Strömungsmessung!

Kalorimetrischer Strömungsmesser für Flüssigkeiten und Gase

  • Mit integrierten Medienkurven für Wasser, Öle, Glykol und Luft
  • Schnelle Ansprechzeit und integrierte Temperaturmessung
  • Rot/Grün-Farbumschaltung für Prozesswerte möglich
  • Rohrinnendurchmesser von 15...400 mm einstellbar
  • Optimale Ausrichtung durch Drehbarkeit des Prozessanschlusses
Messverfahren
Der Durchflusssensor der Baureihe SA arbeitet nach dem kalorimetrischen Messprinzip. An der Messspitze sitzen Messelemente sowie eine Wärmequelle. Hierbei wird der physikalische Effekt genutzt, dass ein vorbeifließendes Medium Wärmeenergie aufnimmt und abtransportiert. Die sich ergebende Temperaturänderung ist das Maß für die Strömung.
Gerätefunktion
Konzipiert ist der neue Sensor vom Typ SA für das Detektieren und Messen von Strömung und Temperatur auch in großen Rohrinnendurchmessern bis 400 mm. Daher bietet er unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten. Eine Seriennummer am Gerät ermöglicht eine eindeutige Rückverfolgbarkeit.
Schaltausgänge, Analogsignale und IO-Link bieten vielfältige Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung der Signale. Somit ist der Anwender bestens für Industrie 4.0 gerüstet.

M12-Steckverbindung · Elektrische Ausführung DC PNP

SA5000 - Strömungssensor, Betriebsmodi: relativ, absolut flüssig, absolut gasförmig, Einstellbereich für Relativmodus: 0...6 m/s (flüssige Medien) und 0...200 m/s (gasförmige Medien), IO-Link-Interface, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -40...80 °C, M12-Steckverbindung
SA4100 - Strömungssensor, Bauform für Schneidringverschraubung, Betriebsmodi: relativ, absolut flüssig, absolut gasförmig, Einstellbereich für Relativmodus: 0...6 m/s (flüssige Medien) und 0...200 m/s (gasförmige Medien), IO-Link-Interface, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -40...80 °C, M12-Steckverbindung
SA4300 - Strömungssensor, Bauform für Schneidringverschraubung, Betriebsmodi: relativ, absolut flüssig, absolut gasförmig, Einstellbereich für Relativmodus: 0...6 m/s (flüssige Medien) und 0...200 m/s (gasförmige Medien), IO-Link-Interface, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -40...80 °C, M12-Steckverbindung

Zubehör

E30390 - USB IO-Link Master, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten, Unterstützte Kommunikationsprotokolle: IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kBit/s), für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Umgebungstemperatur -25...45 °C
E40258 - Schneidringverschraubung, 50 bar
E40259 - Schneidringverschraubung, 50 bar
E40260 - Schneidringverschraubung, 50 bar
E40261 - Schneidringverschraubung, 50 bar
E40262 - Schneidringverschraubung, 50 bar
E40263 - Schneidringverschraubung, 50 bar
E40264 - Schneidringverschraubung, 50 bar
E40267 - Schneidringverschraubung, 50 bar
E40268 - Schneidringverschraubung, 50 bar
E40269 - Adapter für E40048, 1 bar
E40265 - Einschweißadapter, Schneidringverschraubung, 50 bar
E30420 - Schutzkappe, für Fluidsensoren mit Steckverbindung M12
E40434 - Flow adapter (für kleine Durchflussmengen), Flüssige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Druckgeräterichtlinie (DGRL), 100 bar

Verbindungstechnik

EVC001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC002 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC005 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVT064 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-Kabel
EVT001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-Kabel