Hotline 0800 88 80 33

Multicode Reader zur optischen Identifikation.

Multicode Reader zur optischen Identifikation.

Identifikation von Barcodes und 2D-Codes

  • Drehlagenunabhängiges Lesen von Barcodes und 2D-Codes.
  • Hohe Lesesicherheit.
  • Code-Vergleicher-System im Sensor.
  • Einstellhilfe durch Laserpointer.
  • Integrierte Ethernet-, TCP/IP- und EtherNet/IP-Schnittstelle.
Drehlagenunabhängiges Lesen von Barcodes und 2D-Codes
Unabhängig von der Ausrichtung und der Anzahl der Codes dekodieren die Hochleistungsalgorithmen automatisch 1D- oder 2D-Codes. Ein Optimierungsmodus erlaubt zusätzliche Einstellungen, um jeden Code sicher identifizieren zu können.
Hohe Lesesicherheit
Automatische Einstellung der Belichtungszeit: Die Sensorcharakteristik und die segmentierte Beleuchtung lassen sich zusätzlich anpassen, damit so auch bei stark reflektierenden metallischen Oberflächen optimale Ergebnisse erzielt werden können.
Code-Vergleicher-System im Sensor
Intelligenz im Sensor reduziert die Datenübertragung. Durch Code-Identifizierung und -Vergleich im Sensor kann eine aufwendige Anwendungsprogrammierung entfallen.
Anwendung
Der Multicode Reader findet in der Industrie ein breites Anwendungsspektrum. Von der Produktverfolgung, Produktionssteuerung bis hin zur Produktidentifikation sind seine Einsatzgebiete:
  • Automobilindustrie
  • Herstellung von Solaranlagen
  • Lebensmittelindustrie
  • Fördertechnik
  • Werkzeugmaschinen
  • Druckmaschinen
Dazu erlauben die standardisierten Prozessschnittstellen RS232, Ethernet TCP/IP und jetzt auch EtherNet/IP eine schnelle und einfache Integration in die industrielle Steuerungstechnik.

Sensorart: CMOS-Bildsensor S/W, VGA-Auflösung 640 x 480

O2I100 - Multicode Reader, Max. Bildfeldgröße: 68 x 50 mm integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig
O2I102 - Multicode Reader, Max. Bildfeldgröße: 140 x 100 mm integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig
O2I104 - Multicode Reader, Max. Bildfeldgröße: 400 x 300 mm integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Umgebungstemperatur -10...50 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig

Zubehör

E2I200 - Bediensoftware, für Multicode Reader, Applikationsspezifische Konfigurationen anlegen und verwalten Monitor-Modus für Einricht- und Servicezwecke Service-Reports für statistische Auswertungen
E2D110 - Montageset, Klemmzylindermontage