Moderner Klassiker: Neuer Temperatursensor TN.

Moderner Klassiker: Neuer Temperatursensor TN.

Jetzt mit integrierten Prozessanschlüssen und Auswerteelektronik.

  • Messbereich von -50...150 °C, Ansprechzeit T05 / T09 = 1s / 3s.
  • „Gut-Bereiche“ eindeutig markierbar: programmierbares Rot-Grün-Display.
  • Integrierte Prozessanschlüsse: G 1/2, G 1/4, 1/2 NPT, 1/4 NPT, M18 x 1,5.
  • 2 Schaltausgänge oder 1 Schalt- und 1 Analogausgang (4...20 mA oder 0...10 V).
  • Visualisierung der Schaltzustände durch gut sichtbare LEDs.
Äußerst schnell, belastbar und flexibel
Die kompakten Temperatursensoren der Baureihe TN zeichnen sich durch eine exzellente Ansprechzeit, hohe Druckfestigkeit und integrierte Prozessanschlüsse aus. Applikationen mit Temperaturen bis zu 150 °C und hohen Druckbelastungen bis 400 bar halten die Sensoren souverän stand. Der Messbereich ist frei skalierbar.
Update des Klassikers
Neu ist die einfache und schnelle Bedienung über drei Tasten. Das Display kann von „Rot“-Anzeige auf eine Rot-Grün-Wechselanzeige umgestellt werden.
So werden Schaltzustände hervorgehoben oder ein eigenständiges Farbfenster erzeugt. Die Verdrehbarkeit des Sensorkopfes bietet optimale Ablesbarkeit aus jeder Position. Dank unverlierbarer Laserbeschriftung auf dem VA-Gehäuse sind die Geräte auch nach Jahren noch identifizierbar.
Einsparpotential
Auswerteelektronik und integrierte Prozessanschlüsse in einem Gerät sparen Dokumentationsaufwand und Lagerhaltungskosten.

Ausgangsfunktion 1 x Schließer / Öffner programmierbar · 1 x Analogausgang 4...20 mA oder 0...10 V programmierbar

TN2511 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IO-Link-Interface, Schaltausgang, Analogausgang 4...20 mA oder 0...10 V, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -50...150 °C, M12-Steckverbindung

Ausgangsfunktion 2 x Schließer / Öffner programmierbar

TN7511 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IO-Link-Interface, 2 Schaltausgänge, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -50...150 °C, M12-Steckverbindung

Ausgangsfunktion 2 x Schließer / Öffner oder 1 x Schließer / Öffner + 1 x analog (4...20 mA / 0...10 V; skalierbar)

TN2405 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss G 1/2, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IO-Link-Interface, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TN2415 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss G 1/2, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IO-Link-Interface, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TN2435 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss G 1/2, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IO-Link-Interface, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TN2445 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss G 1/2, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IO-Link-Interface, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TN2303 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss 1/2" NPT, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IO-Link-Interface, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TN2313 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss 1/2" NPT, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IO-Link-Interface, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TN2333 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss 1/2" NPT, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IO-Link-Interface, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TN2343 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss 1/2" NPT, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IO-Link-Interface, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TN2105 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss G 1/4, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IO-Link-Interface, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TN2115 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss G 1/4, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IO-Link-Interface, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TN2603 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss 1/4" NPT, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IO-Link-Interface, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TN2613 - Elektronischer Temperatursensor, Prozessanschluss 1/4" NPT, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IO-Link-Interface, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -50...150 °C, M12-Steckverbindung

Zubehör

E30420 - Schutzkappe, für Fluidsensoren mit Steckverbindung M12
E40096 - Adapter, Flüssige und gasförmige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Druckgeräterichtlinie (DGRL), Eintauchtiefe des Messfühlers von SID, SFD, TN:, 21 mm, 100 bar
E37610 - Schutzrohr für Temperatursensoren, 16 bar

IO-Link Zubehör

E30390 - USB IO-Link Master, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten, Unterstützte Kommunikationsprotokolle: IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kBit/s), für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Umgebungstemperatur -25...45 °C
E30396 - IO-Link-Interface, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit max. 65 mA Stromaufnahme, Unterstützte Kommunikationsprotokolle: IO-Link (4800 und 38400 Bit/s) EPS-Protokoll (19200 Bit/s), für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software "LINERECORDER SENSOR", Umgebungstemperatur -25...45 °C
E30398 - Memory Plug, Parameterspeicher für IO-Link-Sensoren, Speicherkapazität: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...60 °C, 2 x M12-Steckverbindung
QA0001 - LINERECORDER SENSOR (USB-Stick), Version 4.2, Software zur übersichtlichen On- und Offline-Parametrierung von IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter, Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten), IODD Import und Update von der ifm Hompage

Aktuelles Bulletin