LR DEVICE Parametriersoftware mittels IO-Link-Master

LR DEVICE Parametriersoftware mittels IO-Link-Master

IO-Link-Parametrierung via Master

  • Einfache und schnelle Parametrierung mittels IO-Link-Master
  • Übersichtliche Darstellung
  • Einfache und schnelle Geräteparametrierung (Punkt-zu-Multi)
  • Übertragbare Parametersätze
Merkmale
• Online- und Offline-Parametrierung möglich
• Unterstützt alle IO-Link-Geräte
• Software- und Parameterbeschreibung in allen unterstützten Sprachen
• Ausführliche Beschreibungstexte aller Parameterinhalte
• Parametersätze themenspezifisch gruppiert
• Parametrieren von IO-Link-Mastern (AL11xx-Serie)
• Support der neuesten ifm IO-Link-Geräte
• Support von IO-Link-Aktoren
• Parametrieren der Geräte über das Netzwerk


Kundennutzen
• Optimierte Parametrierung und Validierung durch grafische Visualisierung der Prozesswerte
• Verkürzung der Einrichtungszeit
• Optimierter Geräteaustauschprozess
• Papierloses Reporting der Parametersätze


Grafische Darstellung der Prozesswerte
• Grafischer Vergleich der Prozesswerte mit den Schaltausgängen
• Einfache, übersichtliche Darstellung der Prozesswerte
• Export der Prozesswerte in Tabelle


Dokumentation und Archivierung
• Speichern / Laden von Parametersätzen in / aus Datei
• Parametersätze als pdf-Datei archivieren


Geräteerkennung
• Automatische Identifizierung von IO-Link-Mastern und den angeschlossenen IO-Link-Sensoren / Aktuatoren
• Automatische Identifizierung von IO-Link-Sensoren
• Anzeige der Sensorkennwerte
• Sicherung korrekter Parameter-Übertragung durch Erkennung nicht-kompatibler Geräte
• Besonders einfaches Hinzufügen neuer sowie aktualisierter IODD-Dateien


Leistungsmerkmale
• Parametrierung von IO-Link-Mastern und IO-Link-Geräten über das Netzwerk
• Simultanes Schreiben von Parametern auf mehrere Geräte zur gleichen Zeit
• Hilfestellung bei der Parametereingabe durch Hilfetexte und Grenzwerte sowie durch Prüfung schon während der Eingabe
• Bediensicherheit durch Geräteerkennung sowie durch Wiederherstellen von Default-Werten
• Anzeige der IO-Link-Kommunikationsqualität
• Anlegen und Anzeigen einer Betriebsmittelkennung (Application specific tag)
• Hinzufügen sowie Aktualisierung bestehender ifm-IODDs mit einem Mausklick*)
*) Sofern Internetverbindung vorhanden

Weiterverarbeitung der Sensorwerte mit den frei skalierbaren LINERECORDER-Modulen
Das Software-Framework LINERECORDER schließt den Informationsregelkreis vom Sensorsignal in die Welt der ME-Systeme und der ERP-Lösungen (z.B. SAP).

Systemvoraussetzungen:
– Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows 10
– CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
– 2 GB RAM
– 5 GB freier Festplattenspeicherplatz
– Webbrowser
Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge

Technische Daten

QA0011 - LINERECORDER DEVICE (USB-Stick) , Parametrieren der Geräte über das Netzwerk, Software zur übersichtlichen On- und Offline-Parametrierung von IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter, Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten), IODD Import und Update von der ifm Hompage

Aktuelles Bulletin

Selector