IO-Link-Display: Prozesswerte kompakt im Blick

IO-Link-Display: Prozesswerte kompakt im Blick

Mehr Anlagentransparenz und Serviceinformationen vor Ort

  • Vier Messwerte / Textanzeigen und vier Meldungsfenster für freien Text
  • Farbumschlag für Text und Hintergrund
  • Flexible Anpassung der Darstellung, auch während des Betriebs
  • IO-Link 1.1 kompatibel
  • Einfache Einbindung in jede vorhandene IO-Link-Struktur
Mehr Anlagentransparenz
Das IO-Link-Display ist eine flexible Lösung zur Anzeige von Prozesswerten, Texten und Meldungen in der Anlage. Es zeigt bis zu vier zugewiesene Prozesswerte sowie Alarme und Warnungen an. Für einen schnellen Überblick kann Klartext und wahlweise ein Farbumschlag von Text und Hintergrund genutzt werden. Mittels Tasten kann der Anwender Steuerungsaktionen der SPS auslösen oder Meldungen quittieren.
Einfache Einbindung
Das IO-Link-Display wird an einen IO-Link-Master angeschlossen und per SPS gesteuert. Zur Konfiguration ist keine spezielle PC-Software erforderlich. Texte und Einstellungen können über ein IO-Link Device Tool wie LINERECORDER SENSOR vorgegeben werden. Texte und Einstellungen lassen sich auch während des laufenden Betriebs von der SPS aus anpassen.

1,44 " Farb-Display

E30391 - IO-Link Anzeigegerät, Vollgrafische TFT-Anzeige, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung

Zubehör

E30429 - Hutschienenclip, Umgebungstemperatur -25...80 °C

Verbindungstechnik

EVC042 - Verbindungskabel, gerade / gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 1 m PUR-Kabel
EVC043 - Verbindungskabel, gerade / gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC102 - Verbindungskabel, gerade / gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 3 m PUR-Kabel
EVC044 - Verbindungskabel, gerade / gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC493 - Verbindungskabel, gerade / gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-Kabel

Aktuelles Bulletin