Hotline 0800 88 80 33

Ethernet-Switch für den Einsatz in mobilen Maschinen

Ethernet-Switch für den Einsatz in mobilen Maschinen

Netzwerktechnik für extreme Anforderungen.

  • Robuster Unmanaged Switch.
  • Fünf Fast Ethernet-Ports mit M12-Anschluss, D-codiert.
  • Autosensing und Autocrossing.
  • Unterstützt Halb- und Voll-Duplex-Betrieb sowie Flusssteuerung.
  • Leichte Integration in das Steuerungssystem ecomatmobile
Mobiltauglicher Ethernet-Switch
Auch in mobilen Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen hat sich in den letzten Jahren Ethernet als Verkabelungs- und Kommunikationsstandard durchgesetzt. Um mehrere Netzwerkteilnehmer mit einander zu verbinden, wird ein Switch eingesetzt. Der Switch analysiert den Netzwerkverkehr und trifft logische Entscheidungen. Der Ethernet-Switch EC2095 ist ein industrieller Unmanaged Switch, welcher die extremen Anforderungen für den mobilen Einsatz erfüllt. Er ist in einem robusten, gehärteten Stahlgehäuse untergebracht, das gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist. Damit ist er optimal für die Vernetzung von PDM360-Dialoggeräten, O2M-Ethernet-Cameras sowie anderen netzwerkfähigen Industriegeräten geeignet, die unter extremen Umgebungsbedingungen arbeiten.

EC2095 - Ethernet-Switch, 5 Ports, Autosensing, Autocrossing, 10/100Base-TX

Steckverbindungen und Verteiler

E21138 - Verbindungskabel, gerade / gerade, Ethernet, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -20...60 °C, 2 m PVC-Kabel
E21139 - Verbindungskabel, gerade / gerade, Ethernet, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -20...60 °C, 5 m PVC-Kabel
E21137 - Verbindungskabel, gerade / gerade, Ethernet, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -20...60 °C, 10 m PVC-Kabel
E11898 - Verbindungskabel, gerade / gerade, Ethernet, Gekreuztes Patchkabel, IP 67 / IP 42 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, 2 m PVC-Kabel
EVC001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC002 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel

Aktuelles Bulletin