ecolink M8, die sichere Verbindung für den Hygiene- und Nassbereich.
Die sichere Verbindung auch in schwierigen Applikationen.
- Innovative Profildichtung für höchste Schutzarten.
- Optimale Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage.
- Verbindungstechnik entspricht der M8-Norm (EN 61076).
- Hochwertige Materialien für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
- UL/CSA-Zulassung in Vorbereitung.
ecolink M8 für anspruchsvolle Anwendungen
Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg. Die innovative Profildichtung dichtet sowohl radial als auch axial und ermöglicht somit eine hohe Schutzart. Die Montage und Demontage erfolgt dabei ohne Hilfsmittel. Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die Überwurfmutter fest in ihrer Position und bietet so eine optimale und dauerhafte Abdichtung. Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard.
Applikationen:
Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie.