ecolink M12 – Y-Verteiler für anspruchsvolle Anwendungen

ecolink M12 – Y-Verteiler für anspruchsvolle Anwendungen

Y-Verteiler M12 für Hygiene- und Nassbereiche

  • Halogen- und silikonfrei
  • Verbindungstechnik entspricht der M12-Norm (EN 61076)
  • Optimale Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung
  • Optische und haptische Kennzeichnung der Ports
ecolink M12 für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg.
Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Mutter. Die Montage und Demontage erfolgt dabei ohne Hilfsmittel.
Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard.

1 x M12-Kabelstecker, 2 x M12-Kabeldose

EBF006 - Y-Verteiler, Stecker M12 - 2 Buchsen M12, silikonfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C
EBF007 - Y-Verteiler, Stecker M12 - 2 Buchsen M12, silikonfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C
EBF008 - Y-Verteiler, Stecker M12 - 2 Buchsen M12, silikonfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C
EBF009 - Y-Verteiler, Stecker M12 - 2 Buchsen M12, logische OR-Verknüpfung, silikonfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C
EBF010 - Y-Verteiler, Stecker M12 - 2 Buchsen M12, silikonfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C
EBF011 - Y-Verteiler, Stecker M12 - 2 Buchsen M12, logische AND-Verknüpfung, silikonfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C

Aktuelles Bulletin