Hotline 0800 88 80 33

Dialoggerät PDM360 NG für den Einsatz in mobilen Maschinen.

Dialoggerät PDM360 NG für den Einsatz in mobilen Maschinen.

7,0" TFT-Farbdisplay mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixeln.

  • Hinterleuchtete Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung.
  • Otional Drehgeber mit Druckfunktion oder Kreuzwippe.
  • Interner Massenspeicher, USB-Interface, Schnittstellen für Analogkameras.
  • Bis zu 4 CAN-Schnittstellen mit CANopen- und SAE J1939 Protokoll.
  • Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CoDeSys 2.3.
PDM360 NG Dialoggerät
In nahezu allen mobilen Maschinen wird ein leistungsfähiges Prozess- und Dialoggerät zur Bedienung, als auch zum Darstellen von Systemmeldungen benötigt. Das PDM360 NG stellt mit seinem hochauflösenden Grafikdisplay, dem leistungsfähigen 32-Bit-Controller und der flexiblen Programmierung nach IEC 61131-3 eine solche Anwenderschnittstelle dar. Es lässt sich durch sein robustes Gehäuse mit Schutzart IP 67 im Außen- und Kabinenbereich einsetzen. Ausgelegt ist es sowohl für die Aufbau- als auch für die Einbaumontage. Vier CAN-Schittstellen, Ethernet und USB bilden zusammen mit dem Linux-Betriebssystem eine universelle Plattform für die weitere Vernetzung und Kommunikation mit anderen Fahrzeugkomponenten.
Funktionen und Vorteile
• Die hochauflösende Anzeige
Geschützt von einer kratzfesten Glasscheibe bietet das moderne, auch bei Sonneneinstrahlung ablesbare Display eine Auflösung von 800 x 480 Pixeln mit einem Seitenverhältnis von 15:9. Bilder und Grafiken können mit einer Farbtiefe von bis zu 18 Bit dargestellt werden.

• Der mechanische Aufbau
Das PDM360 NG hat ein rundherum geschlossenes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Schutzart IP 67. Die integrierten M12-Steckanschlüsse bieten alle wichtigen Anschlüsse für Versorgung, Ein- /Ausgänge und Kommunikation. Die Montage kann als Aufbaugerät mittels bewährtem RAM®-Mount-Systems oder als Einbaugerät erfolgen. Über die rückseitige Serviceklappe ist sowohl der Austausch der Batterie für die Echtzeituhr als auch der Zugang zur USB-2.0-Serviveschnittstelle möglich.

• Die leistungsfähige Elektronik
Der integrierte 32-Bit-Controller und das Betriebssystem Embedded Linux sind die Basis für die Darstellung der hochauflösenden Grafik, die Abarbeitung des Applikationsprogramms und der Gerätefunktionen. Ferner eröffnet Embedded Linux durch seine universelle Softwarestruktur vielfältige Möglichkeiten hinsichtlich der Kommunikation und Vernetzung mit anderen Systemen und Netzwerken.

• Die Programmierung nach IEC 61131-3
Die Software CoDeSys ermöglicht dem Anwender eine übersichtliche und einfache Erstellung der Applikationssoftware. Für die speziellen Funktionen des Displays stehen Funktionsbibliotheken zur Verfügung. Die grafischen Elemente werden über die integrierte Visualisierung erstellt und animiert.

• Die Schnittstellen für die Kommunikation
Das PDM360 NG ist mit vier CAN-Schnittstellen nach ISO 11898 ausgerüstet. Über diese werden z. B. die Daten mit der angeschlossenen Steuerung, den dezentralen Ein- /Ausgangsmodulen oder dem Motorsteuergerät ausgetauscht. Dafür unterstützen die Schnittstellen u. a. das CANopen- und das J1939-Protokoll. Die integrierten USB-2.0-Schnittstellen bieten einen einfachen Datenaustausch mit modernen Speichermedien. Die Ethernetschnittstelle lässt sich nicht nur zur Programmierung, sondern auch zur Kommunikation mit anderen Netzwerkteilnehmern nutzen.

CR1080 - Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG, 7" Farb-Display, 9 frei programmierbare hinterleuchtete Funktionstasten, Drehgeber mit Druckfunktion, 1 Eingang / 1 Ausgang, M12-Steckverbindung
CR1081 - Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG, 7" Farb-Display, 9 frei programmierbare hinterleuchtete Funktionstasten, Kreuzwippe mit Druckfunktion, 1 Eingang / 1 Ausgang, M12-Steckverbindung
CR1083 - Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG, 7" Farb-Display, 8 frei programmierbare hinterleuchtete Funktionstasten, Analog-Videoeingang, 1 Eingang / 1 Ausgang, M12-Steckverbindung
EC2110 - Montagerahmen und Vibrationsdämpfung, für Prozess- und Dialoggeräte PDM360 NG
EC2099 - Verbindungskabel, für Prozess- und Dialoggeräte PDM360 NG, USB-Buchse zum Einbau in Bedienkonsole oder Armaturenbrett, IP 67PVC-Kabel
E11898 - Verbindungskabel, gerade / gerade, Ethernet, Gekreuztes Patchkabel, IP 67 / IP 42 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, 2 m PVC-Kabel
EVC001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC002 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
CP9006 - Programmiersoftware CoDeSys, zur Konfiguration, Programmierung und Diagnose von ifm Steuerungssystemen, deutsche Version, inkl. DVD "Software, tools and documentation"
CP9008 - Programmiersoftware CoDeSys, zur Konfiguration, Programmierung und Diagnose von ifm Steuerungssystemen, englische Version, inkl. DVD "Software, tools and documentation"