Hotline 0800 88 80 33

Der Vision-Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe.

Der Vision-Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe.

Optische Objektinspektion für Verpackungs-, Fertigungs- und Qualitätskontrolle.

  • Standalone-Gerät mit integrierter Beleuchtung.
  • Für Prüfaufgaben mit variablen Merkmalen.
  • Kompakte und robuste Bauform.
  • Benutzerfreundliche Parametrierung.
  • Integrierte Ethernet- Prozess- Schnittstellen (TCP/IP, Ethernet IP).
Standalone-Gerät
mit integrierter Beleuchtung und Auswertung in einem robusten, industrietauglichen IP 67 Gehäuse für den Einsatz im Temperaturbereich von -10...60 °C.
Benutzerfreundliche Parametrierung
Über eine menügeführte Parametriersoftware lassen sich alle Parameter bequem anpassen.
Objekterkennung
Die verwendete Blob-Analyse ermittelt ausgewählte Merkmale von Objekten. Mit ihnen lassen sich Anwesenheit, Größe, Position oder Vollständigkeit überprüfen.
Ethernet- Prozess- Schnittstellen
Die Ethernet-Schnittstelle bietet zusätzlich eine Fernwartung mit Fehlerbild- und Auswertedaten- Speicherung, eine Update-Möglichkeit der Sensoren sowie das Prozessabbild für den Anschluss an speicherprogrammierbare Steuerungen.
Applikationen:
Anwesenheits-, Vollständigkeits-, Positions-, Größen- und Qualitätskontrolle sowie Sortieraufgaben.

O2V100 - Objektinspektionssensor, Max. Bildfeldgröße: 640 x 480 mm Beleuchtung: Weißlicht, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig
O2V102 - Objektinspektionssensor, Max. Bildfeldgröße: 1280 x 960 mm, Beleuchtung: Weißlicht, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12 Stecker, 8-poligM12 Buchse, 4-polig
O2V104 - Objektinspektionssensor, Max. Bildfeldgröße: 400 x 300 mm Beleuchtung: Weißlicht, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig
O2V101 - Objektinspektionssensor, Max. Bildfeldgröße: 640 x 480 mm, Beleuchtung: Weißlicht, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12 Stecker, 8-poligM12 Buchse, 4-polig
O2V103 - Objektinspektionssensor, Max. Bildfeldgröße: 1280 x 960 mm Beleuchtung: Weißlicht, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig
O2V105 - Objektinspektionssensor, Max. Bildfeldgröße: 400 x 300 mm, Beleuchtung: Weißlicht, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12 Stecker, 8-poligM12 Buchse, 4-polig