Hotline 0800 88 80 33

Berührungslos wirkender induktiver Sicherheitssensor.

Berührungslos wirkender induktiver Sicherheitssensor.

Detektion ohne magnetisches Gegenstück oder codierten Betätiger.

  • Geeignet für die Personen- und Maschinensicherheit.
  • Sichere Funktion ohne spezifischen Betätiger.
  • Anschluss der Sensoren an Sicherheits-SPS, Bussysteme und Relais möglich.
  • Entspricht den Anforderungen nach IEC 61508 SIL3 und ISO 13849-1 PL e.
  • Zertifiziert nach IEC 62061, SILcl3.
Selbstüberwachende Ausführung endlich ohne Gegenmagnet und Betätiger.
2 x Schaltausgang PNP (Öffnerfunktion)
Aufgrund der eingesetzten Fenstertechnik, dem räumlich und zeitlich überwachten Freigabebereich, ist ein Gegenstück, z.B. Magnet oder eine mechanisch spezielle Betätigerform, zu den Sensoren nicht erforderlich. Bei Entfernen des Metalls aus dem Freigabebereich öffnen die Ausgangskreise. Der Sicherheitssensor kann an zugelassene, zweikanalige Auswertegeräte ohne Querschlusserkennung, die für plusschaltende berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) geeignet sind, angeschlossen werden. Im Fehlerfall, z.B. Querschluss der Anschlussleitungen, geht der Sensor in den als sicher definierten Zustand über.

GI701S - Induktiver Sicherheitssensor, M30 x 1,5, Freigabezone: 6...12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung

Aktuelles Bulletin