Hotline 0800 88 80 33

Neue AS-i Sicherheitsmonitore für sichere AS-i Ausgänge.

Neue AS-i Sicherheitsmonitore für sichere AS-i Ausgänge.

Parametrieren mittels neuer PC-Software ASIMON V3.0.

  • Überwachen von bis zu 31 sicheren AS-i Slaves.
  • Unterstützen der dezentralen sicheren AS-i Ausgänge.
  • Zusammenfassen mehrerer sicherer AS-i Ausgänge möglich.
  • Einfache, wirtschaftliche, direkte Vernetzung zweier AS-i Stränge.
  • Zertifizierung nach EN 954-1/SC 4, IEC 61508/SIL3 und EN ISO13849-1/PLe.
AS-i Sicherheitsmonitore
Die bewährten AS-i Safety at Work Sicherheitsmonitore sind mit neuen zusätzlichen Funktionen erhältlich. Die Sicherheitsmonitore können jetzt sichere AS-i Ausgänge verarbeiten. Ebenfalls lässt sich eine einfache sichere Vernetzung von AS-i Strängen realisieren. Die Sicherheitsmonitore sind damit für ein noch weiteres Anwendungsspektrum einsetzbar.

Mit der anwendungsnahen Konfigurations- und Diagnosesoftware ASIMON V3.0 erfolgt die Zuordnung und Verknüpfung der sicherheitsrelevanten Buskomponenten übersichtlich und schnell in neuer Funktionsplandarstellung unter Windows.

AS-i Sicherheitsmonitor

AC031S - AS-i Sicherheitsmonitor, Erweiterte Funktionalität und integriertem sicheren Slave zur Ansteuerung eines sicheren AS-i Ausgangs, 1-kanalig , Steuerungskategorie 4 gemäß EN954-1, IEC 61508 / SIL 3 und EN ISO 13849 - 1 / PL e, Konfiguration und Inbetriebnahme mittels Konfigurationssoftware ASIMON V3.0, IP 20, Umgebungstemperatur -20...60 °C
AC032S - AS-i Sicherheitsmonitor, Erweiterte Funktionalität und integriertem sicheren Slave zur Ansteuerung eines sicheren AS-i Ausgangs, 2-kanalig , Steuerungskategorie 4 gemäß EN954-1, IEC 61508 / SIL 3 und EN ISO 13849 - 1 / PL e, Konfiguration und Inbetriebnahme mittels Konfigurationssoftware ASIMON V3.0, IP 20

Smartline-Modul

AC030S - Sicheres aktives AS-i Ausgangsmodul, SIL 3 gemäß EN 62061, IEC 61508 / SIL 3 und EN ISO 13849 - 1 / PL e, zur sicheren Ansteuerung von Aktuatoren, IP 20, Combicon

Zubehör

E7040S - AS-i Safety at Work, Programmiersoftware für AS-i-Sicherheitsmonitor AC001S / AC002S / AC003S / AC004S / AC031S / AC032S, Programmiersoftware ASIMON, Version 3.0, Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose des AS-i Sicherheitsmonitors
E7001S - Verbindungskabel PC / AS-i-Sicherheitsmonitor, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel
E70230 - Combicon Stecker, mit Schraubklemmen 4polig, Verpackungseinheit: 6 Stück

Aktuelles Bulletin