Hotline 0800 88 80 33

2-Leiter Drucksensor mit Display, parametrierbar über IO-Link.

2-Leiter Drucksensor mit Display, parametrierbar über IO-Link.

Frontbündiges Design für Applikationen.

  • Prozessanschluss G 1 Aseptoflex Vario oder G 1 konisch.
  • Programmierbarer Analogausgang im 2-Leiter-Betrieb.
  • Zusätzlicher Schaltausgang im 3- / 4-Leiter-Betrieb.
  • Hohe Gesamtgenauigkeit (0,2 %) und elektronische Temperaturkompensation.
  • Hohe Temperaturbeständigkeit, daher für SIP- und CIP-Prozesse geeignet.
Flexibel: 2-, 3- oder 4-Leiter
Die Drucksensoren der Serie PI27/PI28 mit gut sichtbarem LED-Display können nicht nur als 3- oder 4-Leiter angeschlossen werden, sondern auch in einer Stromschleife als 2-Leiter. Dies reduziert den Verdrahtungsaufwand in Neuanlagen und erleichtert den Austausch bei bestehender 2-Leiter Verdrahtung.
Frontbündig und hygienisch
Den Drucksensor PI in Ganzmetall-Ausführung gibt es jetzt neben dem bisher erhältlichen Aspetoflex Vario Anschluss auch mit konischem G 1 Prozessanschluss. Dieser erlaubt mittels Adapter ebenfalls einen frontbündigen Einbau. Zudem kann er für hygienische Applikationen genutzt werden. Das vereinfacht den Geräteaustausch in bestehenden Anlagen.

Frontbündige Drucksensoren mit Aseptoflex Vario G1 Prozessanschluss

Ausgangsfunktion Schalter PNP/NPN programmierbar + Analogausgang programmierbar
PI2793 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, PSI, MPa, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...25 bar, M12-Steckverbindung
PI2794 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, PSI, MPa, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...10 bar, M12-Steckverbindung
PI2795 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, PSI, kPa, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...4 bar, M12-Steckverbindung
PI2796 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,12...2,5 bar, M12-Steckverbindung
PI2797 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,05...1 bar, M12-Steckverbindung
PI2798 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,25 bar, M12-Steckverbindung
PI2799 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...1 bar, M12-Steckverbindung
PI2789 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,1 bar, M12-Steckverbindung

Frontbündige Drucksensoren mit G1 Prozessanschluss

Ausgangsfunktion Schalter PNP/NPN programmierbar + Analogausgang programmierbar
PI2893 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, PSI, MPa, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...25 bar, M12-Steckverbindung
PI2894 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, PSI, MPa, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...10 bar, M12-Steckverbindung
PI2895 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, PSI, kPa, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...4 bar, M12-Steckverbindung
PI2896 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,12...2,5 bar, M12-Steckverbindung
PI2897 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,05...1 bar, M12-Steckverbindung
PI2898 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,25 bar, M12-Steckverbindung
PI2899 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...1 bar, M12-Steckverbindung
PI2889 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,1 bar, M12-Steckverbindung