ifm Applikationen in der Lebensmittelindustrie
Die ifm electronic bietet als einer der international führenden Sensorhersteller Applikationslösungen für alle wichtigen Bereiche der Lebensmittelindustrie.Die Sensoren in diesem Marktsegment sind außergewöhnlichen Beanspruchungen ausgesetzt. Entsprechend hoch sind deshalb auch die Anforderungen an die eingesetzte Sensorik.
- Lebensmittelkonforme Werkstoffe:
- Edelstahl 1.4404 / 1.4435
- Thermoplastische Kunststoffe (PE), PTFE
- Elastomere EPDM
- PEEK
- "Henkel-Ecolab"-Zertifikat efector m (PDF-File 206kB)
- "Ecolab"-Zertifikat Serie OG-wetline (PDF-File 176kB)
- "Ecolab"-Zertifikat T-Serie (PDF-File 190kB)
- "Ecolab"-Zertifikat für ProcessLine Modul AC2904 (PDF-FIle 202kB)
- Hohe Schutzart IP 67 / IP 68 / IP 69 K
- Aseptische Prozeßanschlüsse, wie
- Varivent, DRD, APV
- EHEDG geprüft (PDF-File 30kB)
- 3A-Zertifikat (PDF-File 252kB)
- Angepaßte Verbindungstechnik
In den aufgeführten Beispielen finden Sie schematisch dargestellte Anwendungen, die schon heute in der Lebensmittelindustrie weltweit einen reibungslosen Produktionsablauf sicherstellen.