Ventilüberwachung mit AS-interface
Anforderung
AS-Interface hat sich im klassischen Maschinenbau etabliert. Als herstellerübergreifender Standard für die binäre Feldbus-Kommunikation ersetzt es die bisherige Parallelverdrahtung. Das Bussystem dient dem Anschluss von Aktoren und Sensoren der untersten Feldebene, wie zum Beispiel dem ProcessLine-Feldmodul aus Edelstahl.
Umsetzung
Die AS-i ProcessLine Familie stellt komplett neue Möglichkeiten der Busverdrahtung zur Verfügung. Die vielfach noch benutzten kostenintensiven großen Edelstahlschaltschränke werden dank AS-i überflüssig. Busmodule können dort montiert werden wo sie hingehören, nämlich in die Nähe der Sensorik und Aktuatorik.
Kundennutzen
Die schnelle und unkomplizierte Montage der ProcessLine-Module erfolgt mit nur einer Zentralschraube. Alle elektrischen Anschlüsse sind über M12-Steckverbindungen herausgeführt. Die Status-LEDs sind unter einem zentralen Diagnosefenster zusammengefasst.
AS-Interface hat sich im klassischen Maschinenbau etabliert. Als herstellerübergreifender Standard für die binäre Feldbus-Kommunikation ersetzt es die bisherige Parallelverdrahtung. Das Bussystem dient dem Anschluss von Aktoren und Sensoren der untersten Feldebene, wie zum Beispiel dem ProcessLine-Feldmodul aus Edelstahl.
Umsetzung
Die AS-i ProcessLine Familie stellt komplett neue Möglichkeiten der Busverdrahtung zur Verfügung. Die vielfach noch benutzten kostenintensiven großen Edelstahlschaltschränke werden dank AS-i überflüssig. Busmodule können dort montiert werden wo sie hingehören, nämlich in die Nähe der Sensorik und Aktuatorik.
Kundennutzen
Die schnelle und unkomplizierte Montage der ProcessLine-Module erfolgt mit nur einer Zentralschraube. Alle elektrischen Anschlüsse sind über M12-Steckverbindungen herausgeführt. Die Status-LEDs sind unter einem zentralen Diagnosefenster zusammengefasst.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
![]() |
AC2910 - Aktives ProcessLine-Modul, Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus, Schutzart IP 69K, V4A, IP 69K, Umgebungstemperatur -5...70 °C, über VA-Verteiler E70377 | ![]() |
![]() |
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Induktiver Doppelsensor für Positionsrückmeldung an Schwenkantrieben
- Kontinuierliche Positionsrückmeldung an Hubventilen
- Optischer Sensor erfasst PET-Flaschen
- Positionsrückmeldung an einem Koppelpaneel
- Spezieller Drucksensor überwacht eine KEG-Anlage
- Stellungsabfrage an Ventilinseln
- Temperaturen kalibrierfrei messen für mehr Prozesssicherheit
- Temperaturüberwachung an einem Tank
- Überwachung von Mannlöchern
- Ventilüberwachung mit AS-interface