Trockenlaufschutz an einer Pumpe
Anforderung
Beim Fördern flüssiger Lebensmittel wie Milchprodukte oder Getränke muss der Produktfluss überwacht werden. Ein Ausfall des Produktflusses kann zu erheblichen Schäden und Stillstandszeiten führen.
Umsetzung
Strömungssensoren der Baureihe SI6000 überwachen hier die Pumpe. Ein Trockenlauf und damit eine Beschädigung der Pumpe wird wirkungsvoll verhindert.
Kundennutzen
Das robuste Edelstahlgehäuse bietet mit seiner hohen Schutzart IP 69 K eine hohe Sicherheit auch bei rauen Umweltbedingungen. Der Abgleich auf die Strömung und die Einstellung der Schaltpunkte erfolgen einfach per Tastendruck. Eine mehrfarbige LED zeigt vor Ort Strömung und Schaltpunkte an. Die hohe Reproduzierbarkeit der Schaltpunkte bietet optimale Einsatzmöglichkeiten. Durch die Teach-Funktion lässt sich der Sensor individuell abgleichen. Die elektronische Verriegelung der Einstellung bietet zusätzliche Sicherheit. Der Strömungssensor ist für Medientemperaturen bis 120°C geeignet. Dank einer breiten Auswahl an Prozessadaptern lassen sich die Strömungssensoren problemlos in fast jede Applikation einbinden.
Beim Fördern flüssiger Lebensmittel wie Milchprodukte oder Getränke muss der Produktfluss überwacht werden. Ein Ausfall des Produktflusses kann zu erheblichen Schäden und Stillstandszeiten führen.
Umsetzung
Strömungssensoren der Baureihe SI6000 überwachen hier die Pumpe. Ein Trockenlauf und damit eine Beschädigung der Pumpe wird wirkungsvoll verhindert.
Kundennutzen
Das robuste Edelstahlgehäuse bietet mit seiner hohen Schutzart IP 69 K eine hohe Sicherheit auch bei rauen Umweltbedingungen. Der Abgleich auf die Strömung und die Einstellung der Schaltpunkte erfolgen einfach per Tastendruck. Eine mehrfarbige LED zeigt vor Ort Strömung und Schaltpunkte an. Die hohe Reproduzierbarkeit der Schaltpunkte bietet optimale Einsatzmöglichkeiten. Durch die Teach-Funktion lässt sich der Sensor individuell abgleichen. Die elektronische Verriegelung der Einstellung bietet zusätzliche Sicherheit. Der Strömungssensor ist für Medientemperaturen bis 120°C geeignet. Dank einer breiten Auswahl an Prozessadaptern lassen sich die Strömungssensoren problemlos in fast jede Applikation einbinden.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
![]() |
SI6800 - Strömungswächter, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...60 °C, M12-Steckverbindung | ![]() |
![]() |
![]() |
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Druckluftverbrauchssensor efector metris überwacht die Käseproduktion
- Drucküberwachung in Homogenisieranlagen
- Füllstandsabfrage an einem Tank
- Kontinuierliche Lagerüberwachung an einem Separator
- Lichtschranke überwacht die Käseproduktion
- Optischer Abstandssensor efector pmd überwacht Speiseeisproduktion
- Positionsrückmeldung an Pneumatikzylindern
- Schwingungsdiagnose an einem Homogenisierer
- Temperaturüberwachung an einem Wärmetauscher
- Trockenlaufschutz an einer Pumpe