Temperaturüberwachung an einem Tank
Anforderung
Die Temperaturüberwachung gehört zu den wichtigsten Messaufgaben in der Lebensmittelindustrie. Um eine gleichbleibende Prozessqualität zu gewährleisten, müssen die verwendeten Temperatursensoren regelmäßig kalibriert werden. Das ist zeitaufwendig und teuer.
Umsetzung
Die Temperatursensoren der Bauform TAD verwenden zwei unterschiedlicher Sensorelemente, die sich im Prozess gegenseitig überwachen. Dadurch wird eine auftretende Drift des Sensors zuverlässig erkannt. Zudem kann bei Ausfall eines Elements der Prozess mit dem zweiten Messelement fortgesetzt werden (Backup-Funktion).
Kundennutzen
Die beiden hochgenauen und langzeitstabilen Messelemente des Temperatursensors TAD schaffen Sicherheit und Qualität im Prozess. Das temperaturproportionale 4...20 mA Signal ermöglicht die Verarbeitung über jede handelsübliche Steuerung. Zur einfachen Weiterverarbeitung ist das Signal für den jeweils relevanten Temperaturbereich skalierbar. Der Diagnoseausgang warnt bei „Drift-Warngrenze erreicht“ bzw. „Drift-Alarmgrenze erreicht“. ifm electronic garantiert eine zuverlässige Drifterkennung innerhalb der eingestellten Drift-Grenzwerte für einen Zeitraum von 5 Jahren. Durch das integrierte ASEPTOFLEX-Adaptergewinde ist eine hygienische Adaption auf alle gängigen Prozessadapter möglich. Das rundum geschlossene Gehäuse gewährleistet die Schutzart IP 69 K. Das gewählte Design vermindert Schmutzablagerungen und ist rundherum leicht zu reinigen.
Die Temperaturüberwachung gehört zu den wichtigsten Messaufgaben in der Lebensmittelindustrie. Um eine gleichbleibende Prozessqualität zu gewährleisten, müssen die verwendeten Temperatursensoren regelmäßig kalibriert werden. Das ist zeitaufwendig und teuer.
Umsetzung
Die Temperatursensoren der Bauform TAD verwenden zwei unterschiedlicher Sensorelemente, die sich im Prozess gegenseitig überwachen. Dadurch wird eine auftretende Drift des Sensors zuverlässig erkannt. Zudem kann bei Ausfall eines Elements der Prozess mit dem zweiten Messelement fortgesetzt werden (Backup-Funktion).
Kundennutzen
Die beiden hochgenauen und langzeitstabilen Messelemente des Temperatursensors TAD schaffen Sicherheit und Qualität im Prozess. Das temperaturproportionale 4...20 mA Signal ermöglicht die Verarbeitung über jede handelsübliche Steuerung. Zur einfachen Weiterverarbeitung ist das Signal für den jeweils relevanten Temperaturbereich skalierbar. Der Diagnoseausgang warnt bei „Drift-Warngrenze erreicht“ bzw. „Drift-Alarmgrenze erreicht“. ifm electronic garantiert eine zuverlässige Drifterkennung innerhalb der eingestellten Drift-Grenzwerte für einen Zeitraum von 5 Jahren. Durch das integrierte ASEPTOFLEX-Adaptergewinde ist eine hygienische Adaption auf alle gängigen Prozessadapter möglich. Das rundum geschlossene Gehäuse gewährleistet die Schutzart IP 69 K. Das gewählte Design vermindert Schmutzablagerungen und ist rundherum leicht zu reinigen.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Induktiver Doppelsensor für Positionsrückmeldung an Schwenkantrieben
- Kontinuierliche Positionsrückmeldung an Hubventilen
- Optischer Sensor erfasst PET-Flaschen
- Positionsrückmeldung an einem Koppelpaneel
- Spezieller Drucksensor überwacht eine KEG-Anlage
- Stellungsabfrage an Ventilinseln
- Temperaturen kalibrierfrei messen für mehr Prozesssicherheit
- Temperaturüberwachung an einem Tank
- Überwachung von Mannlöchern
- Ventilüberwachung mit AS-interface