Hotline 0800 88 80 33

Positionsrückmeldung an Pneumatikzylindern

Anforderung
Pneumatikzylinder kommen in vielen Bereichen der Lebensmittelindustrie zum Einsatz.

Umsetzung
Die Zylindersensoren der ifm mit der Schutzart IP 69 K entsprechen den hohen Anforderungen und detektieren zuverlässig die Kolbenstellung.

Kundennutzen
Der Sensor ist durch seine selbstklemmende Fixierung sofort mechanisch stabil in der Nut eingeklemmt. In den neuen Zylindersensoren ist ein AMR-Element eingebaut. Dieses arbeitet nach dem magnetoresistiven Verfahren. Die AMR-Zelle reagiert extrem sensibel auf Magnetfelder. Damit lassen sich die Sensoren überall dort einsetzen, wo es auf eine exakte Positionserkennung und kleine Hysterese ankommt, zum Beispiel bei Kurzhubzylindern.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

MK5157 - Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, DC PNP, Schließer, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...85 °C, PVC-Kabel, mit M12-Steckverbindung, mit drehbarer Sechskantmutter V4A Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe