Hotline 0800 88 80 33

Optischer Sensor erfasst PET-Flaschen

Anforderung
Die Erfassung des transparenten Werkstoffes PET erforderte in der Vergangenheit eine aufwendige Abstimmung der Sensorik auf die Applikation.

Umsetzung
Das neuartige System aus Polfilterlichtschranke O5G500 und sehr feinem Tripelspiegel E20722 ist bereits optimal auf die Erfassung von PET-Werkstoffen und Glas abgestimmt.

Kundennutzen
Das System lässt sich als "Plug & Play" -System sofort in Betrieb nehmen. Die sehr hohe Schaltfrequenz von über 1.500 Hz ermöglicht den Einsatz in sehr schnell ablaufenden Prozessen. Diese hohe Schaltfrequenz gilt über den gesamten Temperaturbereich. Das verwendete Rotlicht erleichtert die Ausrichtung während der Inbetriebnahme.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

O5G500 - Reflexlichtschranke, Polfilter, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Funktionskontrollausgang, Zählen von transparenten Objekten, Automatische Schaltpunktnachführung, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP/NPN, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0...1,5 m, M12-Steckverbindung Selector Systemübersicht  
E20722 - Tripelspiegel, 50 x 50 mm, eckig, für Laser-Reflexlichtschranken u. Glas- und Folienerkennung, Umgebungstemperatur -10...58 °C   Systemübersicht  

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe