Hotline 0800 88 80 33

Objekterkennung „Lager vorhanden“ in der Getriebemontage

Anforderung
Bei der Fertigung von Getriebewellen soll ein Sensor kontrollieren, ob ein Nadellager montiert wurde, ob es sich um das richtige Lager handelt und ob die Montage korrekt erfolgt ist.

Umsetzung
Zur Kontrolle dient der Objekterkennungssensor efector dualis (Bestell-Nr. O2D222) in Verbindung mit einer Hintergrundbeleuchtung (Bestell-Nr. O2D904). Der Konturvergleich im Durchlichtverfahren stellt sicher, dass die Welle den Qualitätsanforderungen des Kunden entspricht.

Kundennutzen
Der Montageprozess wird schnell, einfach und präzise überwacht. Eine weitere visuelle Überprüfung ist nicht mehr erforderlich. Die Anforderung konnte dank des Objekterkennungssensors efector dualis preisgünstig realisiert werden.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

O2D222 - Objekterkennungssensor, Max. Bildfeldgröße: 1280 x 960 mm Beleuchtung Infrarot 850 nm, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig   Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten
O2D904 - Beleuchtungseinheit, Leuchtbereich: 100 x 100 mm, Lichtsender Rotlicht 660nm, IP 65, Umgebungstemperatur 0...50 °C, PUR-Kabel   Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe