Hotline 0800 88 80 33

Luftverbrauchsmessung bei Robotern

Anforderung
Druckluft ist eine der teuersten Energien. Bereits kleinste Leckagen können sich im Laufe der Zeit zu hohen Kosten summieren. An einer Roboterzelle mit verschiedenen Werkzeuge sollten die Druckluftverluste minimiert werden. Die Druckluftversorgung besteht aus zwei Druckluftkreisen (6 und 12 bar), die separat zu überwachen sind. Bei Druckluftverlusten soll eine Fehlermeldung an die Instandhaltung erfolgen.

Umsetzung
In beiden Druckluftleitungen wurde ein Druckluftzähler vom Typ SD8000 eingebaut. Sie überwachen kontinuierlich den Druckluftverbrauch – sowohl während der Produktion als auch im Ruhezustand. Für beide Betriebszustände sind Grenzwerte eingestellt, bei deren Überschreitung eine Fehlermeldung generiert wird.

Kundennutzen
Durch die Kontrolle der Druckluft ließen sich nicht nur die Energiekosten senken. Der Kauf eines weiteren Kompressors wurde überflüssig und ein vorhandener Kompressor konnte auf Bereitschaft geschaltet werden. Die Installation und Anschaffung der Druckluftzähler hat sich in kürzester Zeit amortisiert.

Eingesetzte Produkte in dieser Applikation

SD8000 - Druckluftzähler, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funktion programmierbar 2 Ausgänge OUT1: Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär), IP 65, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,7...225,0 Nm³/h / 12,5 (13)...3750 Nl/min / 0,35 (0,4)...109,2 Nm/s, Schaltpunkt: 1,8...225,0 Nm³/h / 30...3750 Nl/min / 0,9...109,2 Nm/s, Prozessanschluss: R1 (DN25) Selector Systemübersicht Produktnews zu diesen Geräten

collapse Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe