Lichtschranke überwacht die Käseproduktion
Anforderung
In Tunnel- bzw. Reihenpressen wird dem in einer Käseform befindlichen sogenannten Käsebruch durch mechanischen Druck die Restmolke entzogen. Dabei bringen nach dem Befüllen der Presse zahlreiche Druckluftzylinder den dafür nötigen Druck auf.
Umsetzung
ifm Einweg-Lichtschranken aus der Serie OG wetline überwachen die korrekte Funktion der Druckluftzylinder in jedem einzelnen Strang der Presse.
Kundennutzen
Falls nach dem Pressvorgang ein Druckluftzylinder nicht wieder komplett hochfährt, kann es beim Entleeren der Käsepresse zu Beschädigungen und damit zu Anlagenstillständen kommen. Durch die Abfrage der einzelnen Zylinder kann dies vermieden werden.
In Tunnel- bzw. Reihenpressen wird dem in einer Käseform befindlichen sogenannten Käsebruch durch mechanischen Druck die Restmolke entzogen. Dabei bringen nach dem Befüllen der Presse zahlreiche Druckluftzylinder den dafür nötigen Druck auf.
Umsetzung
ifm Einweg-Lichtschranken aus der Serie OG wetline überwachen die korrekte Funktion der Druckluftzylinder in jedem einzelnen Strang der Presse.
Kundennutzen
Falls nach dem Pressvorgang ein Druckluftzylinder nicht wieder komplett hochfährt, kann es beim Entleeren der Käsepresse zu Beschädigungen und damit zu Anlagenstillständen kommen. Durch die Abfrage der einzelnen Zylinder kann dies vermieden werden.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Druckluftverbrauchssensor efector metris überwacht die Käseproduktion
- Drucküberwachung in Homogenisieranlagen
- Füllstandsabfrage an einem Tank
- Kontinuierliche Lagerüberwachung an einem Separator
- Lichtschranke überwacht die Käseproduktion
- Optischer Abstandssensor efector pmd überwacht Speiseeisproduktion
- Positionsrückmeldung an Pneumatikzylindern
- Schwingungsdiagnose an einem Homogenisierer
- Temperaturüberwachung an einem Wärmetauscher
- Trockenlaufschutz an einer Pumpe