Füllstandüberwachung im Teilewäscher
Anforderung
Der Füllstand der Reinigungsflüssigkeit in einem Industriewäscher soll kontinuierlich überwacht werden. Wichtig: Der verwendete Sensor muss resistent gegen die aggressiven Reinigungsflüssigkeiten sein.
Umsetzung
Zum Einsatz kommt der Füllstandsensor efector GWR (Bestell-Nr. LR7000). Er arbeitet mittels geführter Mikrowelle. Vorteil: Der Sondenstab ist aus Edelstahl und somit resistent gegen den Einfluss aggressiver Medien.
Kundennutzen
Mit Hilfe dieses preisgünstigen Füllstandsensors konnte eine wartungsfreie, zuverlässige Überwachung der Reinigungsflüssigkeit realisiert werden. Dies erhöht die Anlagenverfügbarkeit.
Der Füllstand der Reinigungsflüssigkeit in einem Industriewäscher soll kontinuierlich überwacht werden. Wichtig: Der verwendete Sensor muss resistent gegen die aggressiven Reinigungsflüssigkeiten sein.
Umsetzung
Zum Einsatz kommt der Füllstandsensor efector GWR (Bestell-Nr. LR7000). Er arbeitet mittels geführter Mikrowelle. Vorteil: Der Sondenstab ist aus Edelstahl und somit resistent gegen den Einfluss aggressiver Medien.
Kundennutzen
Mit Hilfe dieses preisgünstigen Füllstandsensors konnte eine wartungsfreie, zuverlässige Überwachung der Reinigungsflüssigkeit realisiert werden. Dies erhöht die Anlagenverfügbarkeit.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Drucküberwachung im Teilewäscher
- Füllstandüberwachung des Öls im Hydraulikaggregat
- Füllstandüberwachung im Spänebunker
- Füllstandüberwachung im Teilewäscher
- Kühlschmiermittelüberwachung an einer Nockenwellenschleifmaschine
- Lagekontrolle von Bremsscheiben
- Objekterkennung „Lager vorhanden“ in der Getriebemontage
- Positionskontrolle an einer Rollenbahn
- Temperaturüberwachung von Hydrauliköl