Füllstandsabfrage an einem Tank
Anforderung
In verschiedenen Behältern wie Vorstapel-, Silo-, Zwischenlager-, Misch- und Prozesstanks müssen die Füllstände überwacht werden.
Umsetzung
Zur Abfrage des Füllstandes sowie zur Erfassung des Systemdrucks dienen ifm-Drucksensoren der Baureihen PI.
Kundennutzen
Die überlastfeste und driftfreie Keramikmesszelle in höchster Reinheit (99,9%) in Verbindung mit einem O-Ring freien Dichtungskonzept ermöglichen einen wartungsfreien und langzeitstabilen Betrieb des Drucksensors.
In verschiedenen Behältern wie Vorstapel-, Silo-, Zwischenlager-, Misch- und Prozesstanks müssen die Füllstände überwacht werden.
Umsetzung
Zur Abfrage des Füllstandes sowie zur Erfassung des Systemdrucks dienen ifm-Drucksensoren der Baureihen PI.
Kundennutzen
Die überlastfeste und driftfreie Keramikmesszelle in höchster Reinheit (99,9%) in Verbindung mit einem O-Ring freien Dichtungskonzept ermöglichen einen wartungsfreien und langzeitstabilen Betrieb des Drucksensors.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Druckluftverbrauchssensor efector metris überwacht die Käseproduktion
- Drucküberwachung in Homogenisieranlagen
- Füllstandsabfrage an einem Tank
- Kontinuierliche Lagerüberwachung an einem Separator
- Lichtschranke überwacht die Käseproduktion
- Optischer Abstandssensor efector pmd überwacht Speiseeisproduktion
- Positionsrückmeldung an Pneumatikzylindern
- Schwingungsdiagnose an einem Homogenisierer
- Temperaturüberwachung an einem Wärmetauscher
- Trockenlaufschutz an einer Pumpe