Drucküberwachung in Homogenisieranlagen
Anforderung
Ein wichtiger Prozess in der milch- und fettverarbeitenden Industrie ist die Homogenisierung. Um den Vorgang gezielt und reproduzierbar zu führen, müssen die Druckverhältnisse im Pumpaggregat präzise überwacht und geregelt werden.
Umsetzung
Der Analogausgang des Drucksensor PY9000 ist mit der Steuerung der Kolbenpumpen verbunden. Der Anwender kann dabei den Druckkorridor des Aggregats auf den Düsenspalt hin festlegen.
Kundennutzen
Die driftfreie und langzeitstabile Keramikmesszelle des PY9000 kommt ohne den sonst üblichen Druckmittler aus. Dank der patentierten und bewährten Messzellenabstützung ist ein langfristiger und sicherer Betrieb gewährleistet. Über den zusätzlichen Schaltausgang des Sensors kann eine Notabschaltung bei Überschreitung eines vordefinierten Maximaldrucks innerhalb weniger Millisekunden, herbeigeführt werden.
Ein wichtiger Prozess in der milch- und fettverarbeitenden Industrie ist die Homogenisierung. Um den Vorgang gezielt und reproduzierbar zu führen, müssen die Druckverhältnisse im Pumpaggregat präzise überwacht und geregelt werden.
Umsetzung
Der Analogausgang des Drucksensor PY9000 ist mit der Steuerung der Kolbenpumpen verbunden. Der Anwender kann dabei den Druckkorridor des Aggregats auf den Düsenspalt hin festlegen.
Kundennutzen
Die driftfreie und langzeitstabile Keramikmesszelle des PY9000 kommt ohne den sonst üblichen Druckmittler aus. Dank der patentierten und bewährten Messzellenabstützung ist ein langfristiger und sicherer Betrieb gewährleistet. Über den zusätzlichen Schaltausgang des Sensors kann eine Notabschaltung bei Überschreitung eines vordefinierten Maximaldrucks innerhalb weniger Millisekunden, herbeigeführt werden.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Druckluftverbrauchssensor efector metris überwacht die Käseproduktion
- Drucküberwachung in Homogenisieranlagen
- Füllstandsabfrage an einem Tank
- Kontinuierliche Lagerüberwachung an einem Separator
- Lichtschranke überwacht die Käseproduktion
- Optischer Abstandssensor efector pmd überwacht Speiseeisproduktion
- Positionsrückmeldung an Pneumatikzylindern
- Schwingungsdiagnose an einem Homogenisierer
- Temperaturüberwachung an einem Wärmetauscher
- Trockenlaufschutz an einer Pumpe