Drucküberwachung im Teilewäscher
Anforderung
An einer Hochdruckpumpe wird konstanter Druck benötigt. Abhängig von der Fördermenge muss der Pumpenmotor dazu mit unterschiedlicher Drehzahl arbeiten.
Umsetzung
Ein Analogsensor vom Typ PN3060 überwacht kontinuierlich den Ausgangsdruck der Pumpe. Der Analogausgang des Sensors ist mit dem Eingang des Motorstellers verbunden. Bei Druckabfall wird die Pumpendrehzahl unverzüglich erhöht.
Kundennutzen
Durch Einsatz eines günstigen Sensors wird ein konstanter Systemdruck erreicht. Eine schnelle Regelung ist sichergestellt.
An einer Hochdruckpumpe wird konstanter Druck benötigt. Abhängig von der Fördermenge muss der Pumpenmotor dazu mit unterschiedlicher Drehzahl arbeiten.
Umsetzung
Ein Analogsensor vom Typ PN3060 überwacht kontinuierlich den Ausgangsdruck der Pumpe. Der Analogausgang des Sensors ist mit dem Eingang des Motorstellers verbunden. Bei Druckabfall wird die Pumpendrehzahl unverzüglich erhöht.
Kundennutzen
Durch Einsatz eines günstigen Sensors wird ein konstanter Systemdruck erreicht. Eine schnelle Regelung ist sichergestellt.
Eingesetzte Produkte in dieser Applikation
Weitere Applikationen in dieser Produktgruppe
- Drucküberwachung im Teilewäscher
- Füllstandüberwachung des Öls im Hydraulikaggregat
- Füllstandüberwachung im Spänebunker
- Füllstandüberwachung im Teilewäscher
- Kühlschmiermittelüberwachung an einer Nockenwellenschleifmaschine
- Lagekontrolle von Bremsscheiben
- Objekterkennung „Lager vorhanden“ in der Getriebemontage
- Positionskontrolle an einer Rollenbahn
- Temperaturüberwachung von Hydrauliköl