Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich Zylindersensoren für Kurzhubzylinder. ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Doppelsensoren erstrahlen in neuem Glanz.
 
 

 
Anschlussraumgerät ergänzt bestehendes Produktsortiment.
  • Einfaches Öffnen und Verschließen des Anschlussraumes.
  • Keine Neuverdrahtung bei Sensortausch dank abnehmbarem Klemmblock.
  • Rundum sehr gut sichtbare Positions-LEDs.
  • Robustes Gehäuse.
  • Gelasertes Typenschild: dauerhaft lesbar.

Anschlussraumgerät
Zwei unverlierbare Schrauben oberhalb der Kabelverschraubung ermöglichen ein einfaches Öffnen und Verschließen des Anschlussraumes. Der abnehmbare Klemmblock erlaubt das Beibehalten der Verdrahtung bei Sensortausch. Optional lässt sich ein Magnetventil ansteuern.

Positionsanzeige
Die Stellung des Antriebes lässt sich durch leicht erhöhte Positions-LEDs aus nahezu jeder Richtung gut erkennen.

Zubehör
Zur Abdeckung der Langlöcher sind Weichgummistopfen erhältlich. Diese verhindern das Zusetzen der Schraubenköpfe und bilden gleichzeitig eine geschlossene Gehäuseoberfläche.

3-Leiter · Ausgangsfunktion Schließer
IN5409 - Induktiver Sensor, Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung, DC PNP, Schaltabstand 4 mm, Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung, nicht bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Klemmleiste im Anschlussraum

Eine detaillierte Auswahlhilfe sortiert nach Antriebshersteller
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 327 kB)