Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich Zylindersensoren für Kurzhubzylinder. ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Induktive Schlitzsensoren – klein, günstig und vielseitig.
 
 

 
Präzise Positionsabfrage für Messgeräte und Instrumente.
  • Standardisiertes Gehäuse zur einfacheren Integration.
  • Abnahmen nach ATEX und IECEx.
  • Namur-Schnittstelle.
  • Großer Temperaturbereich.

Einsatzgebiete
Applikationen für Schlitzsensoren finden sich bei Messgeräten oder Instrumenten für Druck- und Durchflussmessungen. Die Sensoren sind individuell montierbar und ermöglichen ein verschleißfreies und berührungsloses Schalten. Die Bedämpfungselemente können aus unterschiedlichen Materialien bestehen.

Typische Anwendungen
In Zählwerken bedämpft eine Schlitzscheibe den Sensor. Bei Zeigerwerken schaltet der Sensor beim Eintauchen der Steuerfahne.

Varianten
Die neuen induktiven Schlitzsensoren sind Zugelassen für den ATEX-Bereich Gas und Staub der Kategorie 1. Die Sensoren können außerhalb des ATEX-Bereiches mit 24 V betrieben werden.

Applikationen:
Armaturen, Messgeräte, Ventilboxen.

2-Leiter DC PNP · ATEX-Kategorie II 1 D, 1 G · Schutzart IP 67 · Schutzklasse III
N7S20A - Schlitzweite 2 mm, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Gehäusewerkstoff PBT, Frequenz 5000 Hz
N7S21A - Schlitzweite 3,5 mm, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Gehäusewerkstoff PBT, Frequenz 3000 Hz, mit DUBOX-Stecker
N7S23A - Schlitzweite 3,5 mm, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Gehäusewerkstoff PBT, Frequenz 3000 Hz

Zubehör

Schaltverstärker mit ATEX-Zulassung
N0033A - 2-kanalig, Relaisausgänge
N0532A - 2-kanalig, Optokoppler-Ausgang
N0534A - 2-kanalig, Transistorausgänge
N0530A - 1-kanalig, Relaisausgang
 

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 338 kB)