|  |
| |
|
|
|
|
|
AS-i ATEX-Module mit Schnellmontagetechnik. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Pneumatische Digital- und Analogmodule für die Zone 22 (nicht leitende Stäube).
- AS-i Module Ex-Kategorie II 3D.
- AS-i Pneumatik Ex-Kategorie II 3D.
- Flachkabelverteiler Ex-Kategorie II 3D.
- Erweiterter Adressmodus.
- 3 frei wählbare Flachkabelrichtungen.
Einführung In sogenannte Silo-Applikationen, wie z. B. Weizen- und Getreidesilos, Kraftfutter- oder Mischfutterwerke, werden erhöhte Anforderungen an das AS-i System und die eingesetzten Komponenten gestellt. Entsprechende ClassicLine-Module und AirBoxen sind nun für den Ex-Bereich (Zone 22, nicht leitende Stäube) verfügbar.
Besondere Eigenschaften:
- Schnellmontage von Ober- und Unterteil
- Digitale Ein- und Ausgänge und analoge Eingänge
- 3 frei wählbare Flachkabelrichtungen möglich
- erweiterter Adressmodus
- AirBoxen mit überschneidungsfreien Schieberventilen
- Druckspitzenfestigkeit bis 12 bar
ClassicLine-Module AC505A - ClassicLine 4DI II 3D AC507A - ClassicLine 2DI 2 DO-Y II 3D AC508A - ClassicLine 4DO II 3D AC514A - ClassicLine 2 DO-Y 2DI-Y II 3D, A/B Slave AC515A - ClassicLine 4DI-Y II 3D, A/B Slave AC522A - ClassicLine 2AI C II 3D AC535A - ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y II 3D, A/B Slave
AirBoxen AC542A - 2 x 3/2 Wege, 2DI-Y, kompatibel, AS-i AC246A - 1 x 5/2 Wege monostabil, kompatibel 2DI-Y, AS-i
Zubehör AC4000 - AS-i Flachkabel (EPDM), gelb AC4002 - AS-i Flachkabel (EPDM), schwarz E7377A - Verteiler für das Flachkabel, Metallteile: V4A (1.4404) E7000A - Schlagschutz, Edelstahl (1.4016) E70413 - Flachkabelabschluss, Gehäuse: ULTRAMID, Dichtung: NBR E75232 - Schalldämpfer für die Abluft, Stutzen: PP, Filtereinsatz: PE E7354A - Flachkabelabgriff, Metallteile: V4A (1.4404)
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 269 kB).
|
|
|
|