Belebungsanlage - Lagerüberwachung am Drehkolbengebläse

 
 


größere Ansicht
Anforderung
Um Ausfälle zu vermeiden, soll das Wälzlager eines Drehkolbengebläses überwacht werden. Bislang wurde das Gebläse von externen Dienstleistern im intermittierendem Rhythmus auf den Lager- bzw. Maschinenzustand überprüft. Nun soll eine permanente Überwachung den Weg in eine zustandsorientierte Instandhaltung ermöglichen und Ausfälle aufgrund defekter Lager zuverlässig vermeiden.

Umsetzung
Mittels Impulstest wurden am Gehäuse des Drehkolbengebläses geeignete Montagepunkte ermittelt, an denen drei Schwingungsdiagnose-Sensoren efector octavis (Typ VE1001) montiert wurden. Ein Magnetsensor vom Typ MFS201 und Bedämpfungsmagnet (Bestell-Nr. E10751) nehmen die Wellendrehzahl der frequenzgeregelten Maschine auf und stellen diese Drehzahlinformation dem Drehzahleingang des Schwingungsdiagnosesensor efector octavis zur Verfügung.

Kundennutzen
Der kompakte Sensor übernimmt sowohl die Aufgabe der Schwingungsaufnahme als auch die Auswertung und gibt bei Störungen über zwei Schaltausgänge Voralarm und Hauptalarm aus. Die Anlage wird permanent überwacht und ein Lagerschaden wird rechtzeitig gemeldet. Die Wartung bzw. Instandhaltung erfolgt nun zustandsorientiert. Ein externer Dienstleister ist nicht mehr erforderlich. Das spart Kosten.

   

Hier eine Auswahl von Geräten für diese Applikation:
 
VE1001 - Schwingungsdiagnosegerät, Schwingungsüberwachung von bis zu 5 Diagnosegrößen und 2 Pegelwerten, Spektrale Analyse / FFT Hüllkurven-FFT Peak V eff RMS, IP 67, Umgebungstemperatur -30...60 °C, M12-Steckverbindung + M8-Steckverbindung

VES001 - Expertensoftware für efector octavis, Typ VB und VE

E11572 - Parametrierkabel für efector octavis, IP 50, Umgebungstemperatur -25...85 °C, PVC-Kabel

MFS201 - Magnetsensor, M12 x 1, Schaltabstand 60 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -25...75 °C, PUR-Kabel

E10751 - Bedämpfungsmagnet, Umgebungstemperatur -25...130 °C


 
Interaktive Produktauswahl (Selector)
Produktnews zu diesen Geräten
Hier finden Sie weitere Informationen als PDF-Broschüre