Überwachung von Mannlöchern

 
 


größere Ansicht
Anforderung
Eine typische Applikation in der Lebensmittelindustrie ist die sichere Überwachung von sogenannten "Mannlöchern". Ziel ist der Schutz des Instandhaltungspersonals vor Verletzungen durch bewegte Maschinen- und Anlagenteile.

Umsetzung
Induktive Sicherheitssensoren der Kategorie 4 und SIL3 erfassen berührungslos direkt den Edelstahl-Deckel (Mannloch). Ein spezielles Gegenstück ist nicht erforderlich.

Kundennutzen
Für die Funktion des sicheren Sensors ist kein spezielles Gegenstück wie Magnet oder codierter Betätiger mehr erforderlich. Der induktive Sicherheitssensor erfasst direkt Metalle wie zum Beispiel V4A oder St37, also Materialien, die ohnehin in der Anlage verbaut sind.

   

Hier eine Auswahl von Geräten für diese Applikation:
 
GI505S - Induktiver Sicherheitssensor, M30 x 1,5, Freigabezone: 6...12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur 0...70 °C, M12-Steckverbindung

 
Interaktive Produktauswahl (Selector)
Produktnews zu diesen Geräten
Hier finden Sie weitere Informationen als PDF-Broschüre

flashvideoÜberwachung von Mannlöchern
(Dauer: 0:20 Minuten)

Flashvideo (~998kB)

Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation)
Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File )