Rohwasserpumpe Trockenlaufschutz und Schwingungsdiagnose

 
 


größere Ansicht
Anforderung
Zur Förderung des Rohwassers vom Schwallwasserbehälter werden Badewasserumwälzpumpen eingesetzt. Allgemein sind Pumpen bei Trockenlauf gefährdet. Ein Trockenlaufschutz und eine kontinuierliche Schwingungsdiagnose an den Rohwasserpumpen sind deshalb für einen störungsfreien Betrieb sehr wichtig.

Umsetzung
Der Einsatz des Schwingungsdiagnosesensors efector octavis, Typ VSA001 und Auswerteeinheit VSE001 führen hier zum gewünschten Ergebnis. Das M8 Gewinde am Schwingungssensor erlaubt eine einfache Montage der Sensoren an vorhandene Stutzen der Pumpe. Die Inbetriebnahme via Parametriersoftware VES und Unterstützung des Fachberaters sowie eine Einweisung der Monteure im Umgang mit der menügeführten Software ermöglichten eine schnelle Inbetriebnahme.

Kundennutzen
Trockenlaufüberwachung ohne Eingriff in das Rohrsystem, Kontrolle oder Austausch des Systems ist während des Anlagenbetriebs möglich. Eine nachträgliche Montage an bestehende Anlagen ist deshalb leicht realisierbar. Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch Lager und Schwingungsdiagnose an der Pumpe. Unzulässige Betriebszustände werden gemeldet. Der Anwender kann nun zustandsorientierte Instandhaltung betreiben. Das spart Kosten und vermeidet unvorhersehbare Stillstandzeiten der Anlage.

      
größere Ansicht

Hier eine Auswahl von Geräten für diese Applikation:
 
VSA001 - Schwingungssensor, Schwingungserfassung bis ± 25 g, zum Anschluss an externe Diagnoseelektronik, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -30...125 °C, M12-Steckverbindung

VSE002 - Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren, Ethernet Schnittstelle, IP 20, Umgebungstemperatur 0...70 °C, Combicon

VES003 - Parametriersoftware für VSExxx

EVT066 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet , –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 40 m PVC-Kabel


 
Systemübersicht
Produktnews zu diesen Geräten
Hier finden Sie weitere Informationen als PDF-Broschüre