Steuerung Filterkreise im Schwimmbad mit AS-i

 
 


größere Ansicht
Anforderung
Filter haben die Aufgabe, Schmutzstoffe aus dem Schwimmbadwasser zurück zu halten und somit die Wasserqualität zu erhöhen. Sie bedürfen einer regelmäßigen Rückspülung um ihre Funktion zu gewährleisten. Die Steuerung muss die verfahrenstechnischen Prozesse bei der Filter-Rückspülung autark und vollautomatisch übernehmen – zur Entlastung der Mitarbeiter und des übergeordneten Steuerungssystems.

Umsetzung
Als Verdrahtung- und Steuerungssystem dient AS-i. Mit seiner Profibus DP-Schnittstelle arbeitet der AS-i Controller E AC1305 als Slave in der Zentralsteuerung. Die eingesetzten pneumatischen Schwenkantriebe sind mit Aktuatoranschaltung der T5-Serie (Bestell-Nr. AC2316) zur Ansteuerung und Einsammlung der Endlagenmeldungen ausgestattet.

Kundennutzen
Die einfache Verdrahtung und Inbetriebnahme von AS-i Systemen und Feldmodulen bringen wirtschaftliche Vorteile bei den Arbeits- und Materialkosten. Dank der hohen Schutzart und der direkten Montage auf dem Antrieb reduzieren sich Montagezeiten beim T5 gegenüber herkömmlichen Schalterboxen. Status-LEDs zur Diagnose vor Ort und das Displays des ControllerE liefern ein hohes Maß an Anlagentransparenz.

      
größere Ansicht

Hier eine Auswahl von Geräten für diese Applikation:
 
AC2316 - Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung, 2 induktive Positionssensoren integriert, Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus, 2 Eingänge / 1 Ausgang, Schaltabstand 4 mm, 2 induktive Positionssensoren integriert, Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus, nicht bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung

E70096 - FK-Abgriff, Buchse M12 - AS-i-Flachkabel, IP 67, Umgebungstemperatur -25...75 °C


 
Interaktive Produktauswahl (Selector)
Produktnews zu diesen Geräten
Hier finden Sie weitere Informationen als PDF-Broschüre