Schiebersteuerung in der Schlammumwälzanlage via AS-i

 
 


größere Ansicht
Anforderung
Im Rohrsystem einer Schlammumwälzanlage dienen pneumatisch betätigte Schieber als Absperrvorrichtungen. Die stetig fortschreitender Automatisierung und Komplexität bei den Aufbereitungsprozessen fordert eine transparente und bedienerfreundliche Anlagentechnik. Hierzu gehören fernbetätigte pneumatische Schieber und deren Rückmeldung zum System.

Umsetzung
Das intelligente Verdrahtungssystem AS-i mit seinen diversen Feldmodulen bietet sich hier an. Durch die standardisierte Verbindungstechnik von AS-i und seiner einfache Handhabung ist eine Umsetzung ohne zusätzliches Equipment möglich. Die AirBox (Bestell-Nr. AC5270) mit einem 5/3-Wege-Schieberventile übernimmt dezentral die Aufgabe der Ventilinsel. Induktive Sensoren der Baureihe IGT200 liefern die Endlagenmeldung der Schieber.

Kundennutzen
Durch die profilierte AS-i Leitung und standardisierte Unterteile lassen sich Verdrahtungsfehler so gut wie ausschließen. Die Minimierung beim Verschlauchungs- und Verdrahtungsaufwand sowie die Dezentralisierung der Anlage durch AS-i senken die Installationskosten um bis zu 30 Prozent. Die einfache Handhabung beim Austausch von Komponenten und hohe Diagnosefähigkeit reduzieren die Instandhaltungskosten.

      
größere Ansicht

Hier eine Auswahl von Geräten für diese Applikation:
 
AC5270 - AS-i AirBox, 5/3-Wege überschneidungsfreies Schieberventil, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...55 °C

IGT200 - Induktiver Sensor, M18 x 1, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet , DC PNP, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 68 / IP 69K , Umgebungstemperatur 0...100 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet

EVC048 - Verbindungskabel, gerade / abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel


 
Interaktive Produktauswahl (Selector)
Produktnews zu diesen Geräten
Hier finden Sie weitere Informationen als PDF-Broschüre

flashvideoSchiebersteuerung in der Schlammumwälzanlage via AS-i
(Dauer: 0:18 Minuten)

Flashvideo (~765kB)