Füllstandüberwachung Schwallwasserbehälter

 
 


größere Ansicht
Anforderung
Der Schwallwasserbehälter dient als Zwischenspeicher. Er nimmt das Schmutzwasser aus den Überlaufrinnen im laufenden Betrieb auf. Für die Sicherheit der Anlage sind Max.- und Min.-Füllhöhe abzufragen. Die eigentliche Regelung wird über einen Drucksensor realisiert. Kapazitive Niveausensoren dienen zur weiteren Sicherheit der Anlage.

Umsetzung
Die Min./Max. Überwachung am Schwallwasserbehälter ist mit den kapazitive Niveausensoren der Baureihe KQ und dem Montagezubehör mit wenigen Handgriffen realisiert. Die Grenzwerte sind flexibel und mit geringem Aufwand an die Bedürfnisse der Anlage angepasst. Mit Verbindungsleitungen und Kabeldosen ist eine Anschaltung an AS-i Feldmodule oder SPS-Eingangskarten schnell umgesetzt.

Kundennutzen
Der kapazitive Niveausensor KQ6005 bietet eine kostengünstige Überwachung des Wasserpegels als unabhängige Warnmeldung zur Anlagensicherung. Das schnelle Ändern des Schaltpunkts und eine anwenderfreundliche Montage ermöglichen eine einfache Inbetriebnahme und Anpassungen auch im laufenden Betrieb. Mit einem Minimum an Kosten bekommt der Anwender ein Maximum an zusätzlicher Sicherheit für seine Anlage.

   

Hier eine Auswahl von Geräten für diese Applikation:
 
KQ6005 - Kapazitiver Sensor, 1x open collector DC PNP, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, PVC-Kabel, mit M12-Steckverbindung

 
Interaktive Produktauswahl (Selector)
Produktnews zu diesen Geräten