Grenzstandüberwachung an Behältern

 
 


größere Ansicht
Anforderung
Für Prozessabläufe in Bio-Substrat-Anlage sind Informationen über Füllstände der Vorrats- und Sammelbehälter wichtig. Die Abwässer sowie die Kombination der verschiedenen Chemikalien, welche zur Neutralisation benötigt werden, sind hoch aggressiv. Die Füllstände sollen nicht Medium berührend abgefragt werden.

Umsetzung
Die Füllstandüberwachung durch nicht metallische Behälterwände lässt sich einfach und zuverlässig mit kapazitiven Füllstandsensoren der Baureihe KI5087 umsetzen. Die Montage ist dank ifm-Montageset schnell realisiert. Ein Abgleich erfolgt intuitiv über die Teach-Funktion am Sensor. Der elektrische Anschluss per vorkonfektionierter Kabeldose (Typ EVT) ermöglicht einen einfache Installation.

Kundennutzen
Eine vergleichbare schnelle, bedienerfreundliche und kostengünstige Inbetriebnahme wie bei den kapazitiven Füllstandsensoren der ifm electronic ist selten zu finden. Die flexible Schaltpunkteinstellung erleichtert das Ändern oder Hinzufügen von Schaltpunkten.

      
größere Ansicht

Hier eine Auswahl von Geräten für diese Applikation:
 
KI5087 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, DC PNP, Schaltabstand 15 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung

EVT004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet , –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-Kabel


 
Interaktive Produktauswahl (Selector)
Produktnews zu diesen Geräten
Hier finden Sie weitere Informationen als PDF-Broschüre

Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation)
Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File )