Spezieller Drucksensor überwacht eine KEG-Anlage

 
 


größere Ansicht
Anforderung
KEG-Anlagen dienen zum Reinigen von Fässern (engl. KEG). Sie gehören zu den sogenannnten Sekundäranlagen, da kein direkter Kontakt zum Lebensmittel besteht. Der Druck des Reinigungsmittels muss präzise überwacht werden.

Umsetzung
Die speziell für diesen Anwendungsfall entwickelten ifm-Drucksensoren der Baureihe PE sind resistent gegen das aggressive chemische Reinigungsmittel.

Kundennutzen
Die hochreine Keramikmesszelle in Verbindung mit einer EPDM-Dichtung bietet eine hohe chemische Resistenz. Das sichert einen überlastfreien und langzeitstabilen Betrieb. Die hohe Schaltpunktgenauigkeit (0,5%) der zwei unabhängigen Schalt- und Rückschaltpunkte bei minimaler Hysterese (0,5%) machen diese vakuumfesten Sensoren der Baureihe PE zu einer preisoptimierten Einheit in peripheren Prozessen.

      
größere Ansicht

Hier eine Auswahl von Geräten für diese Applikation:
 
PE3004 - Combi-Drucksensor, Messzellendichtung: EPDM, Funktion programmierbar, DC PNP, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schaltausgang, Analogausgang (0 bar = 4 mA / 0 V; 10 bar = 20 mA / 10 V), IP 67, Umgebungstemperatur -20...80 °C, Messbereich: -1...10 bar, M12-Steckverbindung

 
Interaktive Produktauswahl (Selector)

flashvideoSpezieller Drucksensor überwacht eine KEG-Anlage
(Dauer: 0:12 Minuten)

Flashvideo (~785kB)