Nos produits
Détecteurs de position | |
![]() | Pour une détection de positions sans contact : détecteurs inductifs, capacitifs, magnétiques et optoélectroniques en différents boîtiers et versions. Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Détecteurs de position |
Détecteurs pour le contrôle de mouvements | |
![]() | Détection de mouvements - du codeur et la détection de vitesses de rotation au traitement d'impulsions. Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Détecteurs pour le contrôle de mouvements |
Traitement d'images industriel | |
![]() | Capteurs de vision pour applications industrielles - en 2D et en 3D. Aussi avec évaluation intégrée dans un boîtier compact. Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Traitement d'images industriel |
Technologie de sécurité | |
![]() | Détecteurs de sécurité et relais de sécurité homologués avec certifications jusqu'aux plus hauts niveaux de sécurité, par ex. catégorie 4 selon EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e et SIL 3 selon CEI 61508. Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Technologie de sécurité |
Capteurs process | |
![]() | Capteurs de pression, de débit, de température et de niveau pour différents fluides. De plus, traitement d'impulsions et contrôle de vannes. Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Capteurs process |
Communication industrielle | |
![]() | Offre complète AS-i : en plus des maîtres / passerelles et des modules E/S, ifm electronic propose tous les composants pour la conception de machines avec AS-i. Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Communication industrielle |
Systèmes d’identification | |
![]() | Systèmes RFID pour la production et le convoyage ainsi que l'identification de palettes porte-pièces et produits. De plus, lecteur multicodes optoélectronique pour codes à barres 1D et codes 2D. Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Systèmes d’identification |
Systèmes pour la surveillance d'états de machines | |
![]() | Maintenance en temps réel - la clé pour la maintenance préventive conditionnelle. Diagnostic de machines et d'équipements par la surveillance des vibrations et d'autres caractéristiques process. Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Systèmes pour la surveillance d'états de machines |
Systèmes pour engins mobiles | |
![]() | Pour l'emploi dans des conditions sévères : le système de contrôle-commande ecomatmobile pour engins mobiles. Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Systèmes pour engins mobiles |
Technologie de connexion | |
![]() | Pour une connexion fiable : connecteurs adaptés aux besoins industriels pour différentes applications. De M8, M12, M18 au connecteur pour électrovannes. Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Technologie de connexion |
Accessoires | |
![]() | Les petites choses qui font la différence : adaptateurs, systèmes de fixation modulaires et, enfin et surtout, des alimentations sont indispensables pour une installation efficace. Cliquez ici pour accéder à l'aperçu des produits : Accessoires |