Débitmètres à vortex inline avec afficheur convivial.

Débitmètres à vortex inline avec afficheur convivial.

L'alternative : débitmètre à vortex au lieu d'un débitmètre à turbine.

  • Mesure de température intégrée.
  • Afficheur multicolore avec fonction d'orientation électronique
  • Avec raccord process orientable G ou R au choix.
  • Changement de couleur (rouge / vert) réglable pour valeurs process.
  • Utilisable pour de l'eau avec et sans conductivité (eau désionisée).
Les tourbillons pour la mesure de débit
En aval d'un corps non profilé intégré dans le tube de mesure, le fluide en circulation génère des tourbillons en fonction de la vitesse qui sont détectés par un élément de mesure piézocéramique. Lorsque la section est connue le débit peut être déterminé à la base du nombre des tourbillons.
Cette méthode de mesure de débit, connue aussi sous le nom de principe vortex, est quasi indépendante des variations de pression et de température du fluide. La simplicité de son design permet la production des débitmètres à coûts optimisés.
Le débit et la température actuels sont fournis comme signal de courant normalisé (4...20 mA), comme signal de fréquence, sortie de commutation ou via IO-Link.


Animation produit SV4200

Connecteur M12 · technologie de sortie DC PNP / NPN · fréquence · IO-Link

SV4200 - Débitmètre Vortex
SV4500 - Débitmètre Vortex
SV5200 - Débitmètre Vortex
SV5500 - Débitmètre Vortex
SV7200 - Débitmètre Vortex
SV7500 - Débitmètre Vortex

Connecteur M12 · technologie de sortie DC 2 x analogique 4...20 mA *

SV4204 - Débitmètre Vortex
SV4504 - Débitmètre Vortex
SV5204 - Débitmètre Vortex
SV5504 - Débitmètre Vortex
SV7204 - Débitmètre Vortex
SV7504 - Débitmètre Vortex
*disponible à partir de 06.2015

Technologie de connexion

EVC001 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC002 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
EVT064 - Connecteur femelle, droit, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, Sans silicone, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 2 m câble PVC
EVT001 - Connecteur femelle, droit, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, Sans silicone, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 5 m câble PVC

Accessoires

E40249 - Platine de montage
E40250 - Vanne de régulation, verrouillable, 10 bar
E40251 - Vanne de régulation, verrouillable, 10 bar