Système d'automatisation de sécurité avec fonctions automate et passerelle.

Système d'automatisation de sécurité avec fonctions automate et passerelle.

Sécurité 4.0 : SmartPLC de sécurité.

  • Mise en service rapide et facile.
  • Flexible et évolutif grâce à CODESYS V3.
  • Réduction des temps d'arrêt des machines grâce à un diagnostic performant.
  • Rapport qualité/prix imbattable.
  • Niveau de sécurité jusqu'à SIL 3, PL e.
Tout-en-un : plus qu'un automate
Tout comme un smartphone qui est plus qu'un téléphone, le nouveau SmartPLC est plus qu'un simple automate.
Il permet un emploi flexible des différentes tâches relatives à la sécurité jusqu'à SIL 3, PL e.
Par exemple :
– API de sécurité
– API standard
– Passerelle AS-i
– Système de visualisation
– Convertisseur de protocole
– Enregistreur de données
– Boîtier de contrôle intelligent (solutions système ifm)

Deux API intégrés (1 x de sécurité, 1 x standard), des processeurs puissants, une grande mémoire et une variété de protocoles supportés permettent la commande d'installations complexes - et tout ça un prix imbattable !





 

Passerelle AS-i

AC402S - Passerelle AS-i Profinet avec prétraitement fiable, Utilisation en tant que passerelle Proifnet AS-i avec prétraitement de sécurité, Interface de configuration Ethernet avec interface web dynamique pour configuration et diagnostic, y compris télémaintenance, Profinet RT Device Class B, afficheur LCD couleur, API de sécurité et non sécurité intégré, IP 20, Température ambiante 0...45 °C
AC422S - passerelle AS-i EtherNet/IP avec prétraitement de sécurité, utilisation en tant que passerelle AS-i EtherNet/IP avec prétraitement de sécurité, Interface de configuration Ethernet avec interface web dynamique pour configuration et diagnostic, y compris télémaintenance, afficheur LCD couleur, API de sécurité et non sécurité intégré, Configuration et mise en service par logiciel de configuration CODESYS V3, IP 20, Température ambiante 0...45 °C

Accessoires

AC1250 - Module AS-i de découplage des données, IP 20, Température ambiante 0...60 °C, bornes jusqu'à 2,5 mm²