PMDLine M30 compact : technologie temps de vol et réglage via IO-Link.
Détecteur optoélectronique en technologie PMD et paramétrage via IO-Link.
Longueur 70 mm.
Réglage convivial de tous les paramètres via IO-Link 1.1.
Grande portée de 30 mm à 2 000 mm.
Haut indice de protection IP 69K.
Versions en classe de protection laser 1 ou 2.
Détecteurs en boîtier standard à mesure du temps de vol de la lumière
L'OID à technologie du temps de vol de la lumière (technologie PMD) combine les avantages suivants : grande portée, suppression fiable de l'arrière-plan, lumière rouge visible, grande capacité de réserve - en combinaison avec la classe laser 1 ou 2. Grâce à son niveau de prix, il est une bonne alternative aux cellules optiques traditionnelles.
IO-Link pour un paramétrage facile
Le seuil de commutation peut être facilement réglé via un système de commande ou un PC. Un réglage directement sur le détecteur n’est pas possible, ce qui empêche tout déréglage du détecteur. De plus, le faisceau laser peut être désactivé via IO-Link ou la broche 5 de la prise M12.
Il détecte tout dans toutes les positions
Détection d’objets réfléchissants, mats, foncés, clairs et de toutes les couleurs : l’OID offre une suppression de l'arrière-plan efficace et fiable. Il accepte des angles d’attaques très aigus avec l’objet et donc permet une grande liberté d’installation. Résumé : installation simplifiée et réduction des coûts.
Détecteur de distance optique embase M12, sortie antivalente