Détecteurs inductifs pour l'automatisation industrielle avec facteur de réduction K=1

Détecteurs inductifs pour l'automatisation industrielle avec facteur de réduction K=1

Une portée pour tous les métaux

  • Une seule portée pour une détection fiable de tous les métaux.
  • Utilisation dans un espace très limité grâce aux dimensions compactes.
  • Aucun mauvais fonctionnement grâce à la nouvelle technologie de détection résistante aux champs électromagnétiques.
  • Utilisation universelle grâce à une large plage de température.
  • Protection jusqu'à IP 68/ IP 69K pour une grande fiabilité.
Facteur de correction constant.
Les détecteurs "K=1" ont la même portée pour toute sorte de métal. Ils sont particulièrement adaptés à la détection d'aluminium où la portée des détecteurs traditionnels est considérablement réduite. Leurs hautes fréquences de commutation permettent la surveillance de pièces en mouvements rapides.
Grâce à leur nouvelle technologie, ces détecteurs sont résistants aux champs électromagnétiques et peuvent par exemple être utilisés de manière fiable directement à côté de freins électriques. La large plage de température ainsi que l’indice de protection élevé permettent un emploi universel des nouveaux détecteurs "K=1".

Connecteur M12 · 3 fils DC PNP · fonction de sortie NO



IFS289 - Détecteur inductif, M12 x 1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 4 mm, encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IFS290 - Détecteur inductif, M12 x 1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 10 mm, non encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IFS285 - Détecteur inductif, M12 x 1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 4 mm, encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IFS286 - Détecteur inductif, M12 x 1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 10 mm, non encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IGS279 - Détecteur inductif, M18x1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 8 mm, encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IGS280 - Détecteur inductif, M18x1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 15 mm, non encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IGS277 - Détecteur inductif, M18x1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 8 mm, encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IGS278 - Détecteur inductif, M18x1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 15 mm, non encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IIS269 - Détecteur inductif, M30 x 1,5, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 15 mm, encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IIS267 - Détecteur inductif, M30 x 1,5, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 15 mm, encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IIS268 - Détecteur inductif, M30 x 1,5, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 30 mm, non encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés

Connectique


EVC001 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC002 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
EVC004 - Connecteur femelle, coudée, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC005 - Connecteur femelle, coudée, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR

Bulletin actuel